In samenwerking met TÜV NORD biedt Pilz de kwalificatie als CMSE - Certified Machinery Safety Expert aan. De vierdaagse cursus geeft een uitgebreid overzicht over het onderwerp machineveiligheid en is verdeeld in vijf modules waarin uitgebreide kennis over de levenscyclus van de machine wordt aangereikt. De CMSE-modules zijn wereldwijd gestandaardiseerd en op een uniform niveau. Het definitieve TÜV NORD-certificaat is ook internationaal geldig.
CMSE® - Certified Machinery Safety Expert
Doelstelling
Inhoud
Module 1: Inleiding tot veiligheid
- Inleiding tot de relevante veiligheidsvoorschriften
- Competenties en verantwoordelijkheden
- Inleiding tot veiligheidsmanagementsystemen
Module 2: Machineveiligheid
- Wetgeving met betrekking tot het ontwerp, de fabricage en het onderhoud van machines en arbeidsmiddelen
- Conformiteitseisen en -procedures voor het in de handel brengen van machines
- Arbeidsmiddel- en werkplekvoorschriften
- Rekening houden met de gezondheid en veiligheid op het werk in verband met machines, met inbegrip van ergonomie, lawaai, trillingen en chemische stoffen
Module 3: Risicobeoordeling
- Risicobeoordeling volgens EN ISO 12100 en de toepassing ervan
- Risicobeoordelingsmethoden op basis van concrete voorbeelden
- Implementatie van de risicobeoordeling stap voor stap
- Toepassing en gebruik van andere relevante machinenormen binnen het risicobeoordelingsproces
- Kort overzicht van de risicovermindering na voltooiing van de risicobeoordeling
module 4: Mechanische beschermingsmiddelen
- Internationale eisen van de normen met betrekking tot mechanische beschermingsmiddelen
- Beschermingsmiddelen: Definitie, typen en toepassingsvoorbeelden
- Berekening van veiligheidsafstanden volgens EN ISO 13857
Veiligheidscomponenten en -technologieën
- Overzicht van veiligheidscomponenten, eisen en toepassingen
- Specificatie en toepassing, voor- en nadelen (bijv. vergrendelingssystemen, lichtschermen, tweehandenbedieningsapparatuur)
- technische en aanvullende beschermingsmaatregelen (bijv. veiligheidshekken, lichtschermen, noodstopcommando's)
- veiligheidsrelevante toepassingen van besturingssystemen
Elektrotechnische veiligheidseisen
- Gedetailleerde bestudering van EN 60204-1: elektrische uitrusting van machines en installaties
- Bestudering van het elektrische ontwerp vanaf de levering tot en met de juiste controle
- veilige werking en veilig onderhoud van elektrisch bediende machines
Module 5: Functionele veiligheid van de besturingssystemen
- Gedetailleerde bestudering van de eisen van de EN ISO 13849
- Specificatie, ontwerp en validatie van functionele veiligheidscontrolesystemen
- Bepaling van Performance Level (PL) en Safety Integrity Level (SIL) met betrekking tot de veiligheidsfuncties
- Selectie van de architectuur aan de hand van praktische voorbeelden voor de implementatie van de categorieën
- Softwarelevenscyclus: Eisen en toepassing
- Verificatie- en validatieprocedures
- Inleiding tot EN IEC 62061
- praktische oefeningen voor PL- en SIL-validaties
Functionele veiligheid van het vloeistofvermogen
- Eisen van EN ISO 4413 (hydrauliek) en EN ISO 4414 (pneumatiek)
- Noodzakelijke maatregelen voor de veilige toepassing van hydraulische en pneumatische systemen
- Speciale kenmerken van hydraulische en pneumatische componenten
- Ontwerp van veiligheidsrelevante onderdelen van het vloeistofvermogen volgens EN ISO 13849-1
Doelgroepen
- Ontwerpers mechanica
- Besturingstechnici
- Systeemintegratoren
- Besturings- en werktuigbouwkundigen
- Bedieners van machines en installaties
- Experts, technici, ingenieurs
Aanwijzing
Het seminar omvat een multiple-choice-test. Als het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangen de deelnemers het internationaal erkende TÜV NORD-certificaat voor ‘CMSE - Certified Machinery Safety Expert’, dat 4 jaar geldig is. De eendaagse hercertificering verlengt de geldigheid met telkens vier jaar.
Uitgebreide informatie, deelname- en inschrijvingsvoorwaarden op www.cmse.com. Daar vindt u alle informatie over de CMSE en kunt u uw kennis testen in de CMSE-quiz.
Voorwaarden
Voor toelating tot het CMSE-seminar is professionele ervaring en kennis van het vakgebied vereist. Weet u niet zeker of uw huidige kwalificatie overeenkomt met het
vereiste niveau? Neem dan contact met ons op. Wij geven u persoonlijk advies en tonen u mogelijke alternatieven waarmee u het kwalificatieniveau voor het CMSE kunt bereiken.
CMSE dient ook als toelatingseis voor de kwalificatie als CECE - Certified Expert in CE-markering.
Uw voordelen
- Gebruik het internationaal erkende TÜV NORD-certificaat voor uw bedrijf, maar ook voor uw carrière.
- Word een erkend machineveiligheidsexpert op uw werkplek.
- Gecertificeerd in slechts vier dagen
Let op:
Enkel de training wordt in het Nederlands gegeven. Zowel de cursus als het examen is in het Engels.
Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ’persoonlijk verzoek’ in te dienen.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be