België | nederlands

Safety Design incorporating EN ISO 13849 & EN IEC 62061

Functionele veiligheid volgens EN ISO 13849 & EN IEC 62061

Bij deze cursus is het de bedoeling u een volledig inzicht te verschaffen in de ontwerpmethodologieën, vereisten en noodzakelijke validaties die van toepassing zijn voor veiligheidsgerelateerde delen van het besturingscircuit. Hierbij wordt zowel de EN ISO 13849 (Performance Level) als de EN IEC 62061 (SIL) behandeld. In deze cursus wordt vooral op het theoretische gedeelte van de normen ingegaan.

Niveau: Gevorderd

Inhoud

  • Inleiding tot de veiligheidsvoorschriften en-normen
  • Besturingstechnische veiligheid: EN ISO 13849-1, EN IEC 62061
  • Gedetailleerd overzicht van de principes voor het ontwerp van de veiligheidsbesturingsystemen
  • Berekening van Performance Level (PL)
  • Gebruik van PAScal Safety Calculator

In deze opleiding krijgt u een introductie in de PAScal Safety Calculator.

De Pilz Safety Calculator PAScal berekent het haalbare PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) van veiligheidsfuncties in machines en installaties afhankelijk van de gebruikte componenten. Het resultaat wordt geverifieerd met het vereiste PL volgens EN ISO 13849 of SIL volgens EN/IEC 62061. Als er actie moet worden ondernomen, laat de tool dit aan u zien.

Combinatiekorting:
Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en geniet van 40% korting op de PAScal basic license (éénmalige aankoop, geen jaarlijkse licentiekost). U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw onderneming. Meer informatie over de PAScal Safety Calculator op onze website.

Aanbeveling

Het is aan te bevelen om tijdens de praktijkdag een eigen laptop mee te nemen, zodat u nadien over de eigen oefeningen beschikt.

 

Doelgroep

  • Machineontwerpers
  • Projectingenieurs
  • Onderhoud
  • Preventieadviseur

Voorkennis

Geen specifieke kennis vereist. Kennis van elektriciteit/pneumatica/hydraulica is wel een aanrader.

Uw voordelen

  • Belangrijkste items uit de normen EN-ISO 13849-1 en EN-IEC 62061
  • Nieuwe informatie over de normen
  • Informatie waar u bij het ontwerpen op moet letten
  • Snelle en eenvoudige software ondersteuning

Cursusdata Safety design incorporating EN ISO 13849 & EN IEC 62061

Incompany Training

Ordernummers 1T00001
Duur 2 dagen van 09u tot 17u
De uren kunnen aangepast worden in overleg.
Maximum aantal gedelegeerden 8 deelnemers (per bijkomende deelnemer geldt een surplus van 10%)
Prijs 1650 euro per dag excl.BTW
Meer informatie Voor meer informatie over de mogelijkheden van deze incompany opleiding, bel 09 321 75 70 of e-mail naar training@pilz.be
Training formulier
Data en aanmelding
Op aanvraag
Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be