Op 17 oktober 2019 verwelkomen wij u graag tijdens het Pilz Machineveiligheid event. Een sterke line-up zorgt voor inzicht in verschillende facetten: 'Machineveiligheid, CE-markering en de hand van de wet'.
We nodigen 3 professionals uit die elk vanuit een andere invalshoek de impact van machineveiligheid belichten:
Normen en wetten rond machineveiligheid omzetten in de praktijk
Jan Franck is internationaal Safety Engineer bij Pilz, zit in de normcommissie Machineveiligheid en is betrokken bij normalisatie van machineveiligheid binnen de CEN en ISO.
Hij geeft u een uiteenzetting over wet- en regelgeving rondom machineveiligheid.
- de wetgeving omtrent de machineveiligheid (theorie & de praktijk)
- het KB machines: de wettelijke eisen voor de fabrikant
- het KB Arbeidsmiddelen: de wettelijke eisen van de gebruiker.
- het CE traject: stappenplan om een installatie CE te markeren.
Machineveiligheid en de hand van de wet in de praktijk
Een bedrijf kan door een ongeval plots in aanraking komen met het Arbeidsauditoraat, een afdeling van het openbaar ministerie dat misdrijven inzake sociaal strafrecht vervolgt. Wij hebben een Arbeidsauditeur uitgenodigd, Brecht Speybrouck, die u vertelt welke gevolgen dit voor u en uw bedrijf kan hebben, aan de hand van de volgende vragen :
- Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de wetgeving inzake arbeidsveiligheid in het algemeen en de wetgeving machineveiligheid in het bijzonder?
- Wat zijn de mogelijke strafrechtelijke of administratieve sancties?
- Wat zijn de stappen die een Arbeidsauditeur uitvoert, als er een ongeval gebeurd is.
- Welke documenten dient u voor te leggen bij een arbeidsongeval?
Reduceren van arbeidsongevallen, een combinatie van machineveiligheid en veilig gedrag
Vanuit zijn jarenlange ervaring als HSE Manager bij Coca-Cola en Barry Callebaut, deelt
Steven Van Belle zijn kennis over het creëren en implementeren van een positief veiligheidsbeleid bij productiebedrijven.