PNOZmulti 2 kleine besturing - communicatiemodules

Diagnose met PNOZmulti - altijd op de hoogte

Communicatiemodules van de kleine besturingen PNOZmulti 2

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 kunnen op alle gangbare veldbus- en ethernetsystemen worden aangesloten. Hierdoor is een koppeling aan de meest uiteenlopende operationele besturingen gegarandeerd. De communicatiemodules worden gebruikt voor de overdracht van diagnose- en statusinformatie naar een hogere besturing.

PNOZmulti 2 is een veilige kleine besturing met een zeer breed scala aan aansluitmogelijkheden. De in- en uitgangen van de veldbusmodule worden kinderlijk eenvoudig in de softwaretool PNOZmulti Configurator geconfigureerd. Gebruik de communicatie- en veldbusmodules om diagnosegegevens uit te lezen en virtuele in- en uitgangen voor automatiseringsfuncties in te stellen.

Als PNOZmulti op een ander veldbussysteem moet worden aangesloten, gaat dat probleemloos zonder verandering van programma. De ene veldbusmodule kan eenvoudig door een andere veldbusmodule worden vervangen. U selecteert de diagnoseoplossing PVIS met één klik in de softwaretool PNOZmulti Configurator. U kunt de individuele teksten van klanten eenvoudig integreren.

Voor de visualisering gebruikt u de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu, die in combinatie met de bedienterminals PMIvisu de perfecte automatiseringsoplossing biedt.

Nu verkrijgbaar - kleine besturing PNOZmulti 2 met Safety-over-EtherCAT

Naadloze integratie van veiligheidsconcept in het machineconcept = efficiënte productie

Kies bij de overdracht van besturings-, maar ook veiligheidsrelevante informatie voor EtherCAT in combinatie met het veilige protocol Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), dat veilige en niet-veilige informatie op hetzelfde kanaal overdraagt. EtherCAT is een open industrieel Ethernet-protocol. U kunt de veilige veldbusmodule PNOZ m EF EtherCAT FSoE in combinatie met de basismodule PNOZ m B1 als FSoE-master, als FSoE-slave, maar ook als EtherCAT-slave – afhankelijk van uw eisen – in uw machine of installatie gebruiken. Hierdoor kunt u veilige installatiestructuren met een "één-kabel-oplossing" op veldbusniveau realiseren. Het configureren kan eenvoudig in de softwaretool PNOZmulti Configurator vanaf versie 11.3 worden uitgevoerd. Hier kunt u bijvoorbeeld in een lijstweergave de benodigde slaves definiëren. Er zijn maximaal 4 master-master- en maximaal 60 master-slave-verbindingen beschikbaar.

Met PNOZmulti 2 als FSoE-master kan de veiligheidsrelevante koppeling aan de veilige radarsensor PSENradar en de veilige aandrijftechniek PMC – allebei met FSoE-functionaliteit – eenvoudig worden gerealiseerd. Ook andere FSoE-compatibele producten kunnen indien nodig worden geïntegreerd.

Uw gebruiksvoordelen:

  • naadloze integratie van het veiligheidsconcept in het machineconcept
  • veilige "één-kabel-oplossing" met sensoren en aandrijftechniek van Pilz
  • weinig bedradingswerk bespaart kosten
  • talrijke diagnosemogelijkheden voor minimale stilstandtijden
Productafbeelding kleine besturing PNOZmulti 2 met EtherCAT FSoE

Uw voordelen bij het gebruik van de communicatiemodules PNOZmulti 2

  • Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door aansluiting op alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen
  • Eenvoudige vervanging van veldbusmodules zonder verandering van programma
  • Korte stilstandtijden en hoge beschikbaarheid van installaties door comfortabele diagnosemogelijkheden
  • Veilig communiceren via het realtime-Ethernet SafetyNET p
  • De veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 kunnen ongeacht de branche, het land of het machinetype worden gebruikt
Overzicht logo's

Veilige communicatie via SafetyNET p

U kunt tot wel 16 PNOZmulti 2 basismodules via het veilige realtime-Ethernet SafetyNET p koppelen. Gebruik daarvoor de veilige uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET! In de eerste stap staat er een koppeling via lijntopologie tot uw beschikking. Daarbij worden 32-bits gegevens via RTFL uitgewisseld, die in uw toepassing korte cyclustijden mogelijk maken. De dataverbinding wordt gekenmerkt door een duidelijk gestructureerde data-interface waarbij de ingangen met 128 bits en de uitgangen met 32 bits zijn geconfigureerd.

Voor het configureren van een SafetyNET p-netwerk en voor de projectkoppeling wordt de softwaretool PNOZmulti Network Editor gebruikt. Deze tool wordt rechtstreeks vanuit de PNOZmulti Configurator opgeroepen en kan variabelen van de in- of uitgangsafbeelding van PNOZmulti-projecten met elkaar verbinden. Na het uploaden naar de PNOZmulti-systemen is het SafetyNET p-netwerk klaar voor gebruik.

Gebruik voor elke basismodule (PNOZ m B0 of B1) de veilige uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET. De basismodules kunnen naar wens worden gecombineerd. Via een Multi-Link-uitbreidingsmodule kunnen ook PNOZmulti- en PNOZmulti Mini-basismodules in het netwerk worden opgenomen.

De productkenmerken van de communicatiemodules PNOZmulti 2

  • Uitbreidingsmodules voor aansluiting op een basismodule van de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2
  • Configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Voor de aansluiting op veldbussystemen: max. 1 veldbusmodule aansluitbaar op de basismodule
  • Statusindicatoren voor de communicatie met de veldbus en voor het melden van fouten
  • 128 virtuele uitgangen van het besturingssysteem PNOZmulti 2 definieerbaar in de PNOZmulti Configurator voor de communicatie met de veldbus
  • Steekbare aansluitklemmen – naar keuze veerkrachtklem of schroefklem verkrijgbaar als toebehoren
  • Alleen bij PNOZ m B0: communicatiemodules PNOZ m ES ETH met twee Ethernet-interfaces, PNOZ m ES RS232 met één RS232-interface, in aanvulling op de veldbusmodule, aansluitbaar

Meer informatie over de technische eigenschappen van de communicatiemodules PNOZmulti 2 vindt u ook in de technische catalogus bij de veilige configureerbare kleine besturingen PNOZmulti. 

Downloaden

Ons productaanbod: PNOZmulti 2 - communicatiemodules

PNOZmulti 2 - communicatiemodules

U vindt hier communicatiemodules en veldbusmodules voor alle gangbare communicatienetwerken!
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be