De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti Mini beschikken over een geringer aantal uitbreidingsmodules als de apparaten PNOZmulti en PNOZmulti 2. De uitbreidbare basisapparaten PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2p kunnen aan de linkerkant met maximaal vier verbindingsmodules per basisapparaat worden uitgebreid. De verbindingsmodule PNOZ mml1p Multi-Link wordt gebruikt voor veilige verbindingen tussen basismodules van de kleine besturingen PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 of PNOZmulti. Dat stelt u ertoe in staat deze te gebruiken bij verbonden installatie met ring- of boomstructuur.
De verbindingsmodule PNOZmml2p PDP dient voor het aansluiten van de decentrale IP67-module PDP67. Pas de toepasselijke sensoren aan en bewaak deze met de veiligheidsfuncties van deze apparaten decentraal in het veld. Elke sensor is afzonderlijk adresseer- en diagnosticeerbaar. Aan de rechterzijde van de basismodule kunt u contactuitbreidingen uit de productgroep PNOZsigma aansluiten. Daarnaast hebt u de beschikking over communicatiemodules.
De configureerbare compacte controllers PNOZmulti Mini worden op 31-12-2024 stopgezet. Last order is op 30-09-2024! De aanbevolen opvolger is PNOZmulti 2.