De configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini kunnen op alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen (bijvoorbeeld Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) en zodoende op verschillende operationele besturingen worden aangesloten. De implementatie is daardoor onafhankelijk van branche, land of type machine!
Met de diverse communicatiemodules wordt diagnose- en statusinformatie aan de hoger gerangschikte besturing overgedragen.
PNOZmulti Mini – communicatiemodules en veldbusmodules
Communicatie via gangbare communicatienetwerken

Uw voordelen in één oogopslag
- Korte stilstandstijden door comfortabele diagnosemogelijkheden
- Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door aansluiting op gangbare veldbussystemen
- Eenvoudige vervanging van veldbusmodules mogelijk zonder programmawijziging

Kenmerken van de communicatiemodule

- Eenvoudige overdracht van diagnose- en statusinformatie naar een hogere besturing
- Bidirectioneel signaleren en sturen
- Eenvoudig uitlezen van diagnosegegevens en gebruik van virtuele in- of uitgangen voor niet-veilige functies
- Communicatiemodule PNOZ mmc1p ETH – deelnemers aan Ethernet TCP/IP en Modbus TCP (Slave)
- Communicatiemodule PNOZ mmc2p met seriële interface
- Veldbusmodule – per veldbussysteem staat een uitbreidingsmodule ter beschikking
- Er kunnen per basismodule maximaal 1 communicatiemodule en 1 veldbusmodule worden gebruikt
Ons productaanbod: PNOZmulti Mini - communicatiemodules