Veiligheidsschakelaar met vergrendeling

Veilig en productief werken - met de veiligheidsschakelaars van Pilz

Productafbeelding van meerdere veiligheidsschakelaars met vergrendeling

In bijna elke toepassing zijn beweegbare, scheidende veiligheidsvoorzieningen zoals draai- en schuifdeuren, kleppen of kappen te vinden. Als er gevaarlijke naloopbewegingen zijn, is een veiligheidsvergrendeling met de passende beveiliging tegen manipulatie volgens EN ISO 14119 vereist. 

Het veiligheidshek kan alleen worden geopend als gevaarlijke machinebewegingen zijn gestopt. Opnieuw starten is alleen mogelijk na het sluiten en vergrendelen van het veiligheidshek. Hierbij mag het niet mogelijk zijn de veiligheidsvoorzieningen te omzeilen of te manipuleren. 

Pilz-veiligheidsschakelaars met vergrendeling bieden de juiste oplossing voor beveiliging van zowel processen als personen – voor veilig en productief werken.

Veilige vergrendeling. Efficiënter produceren.

  • Uitgebreid assortiment schakelaars biedt hoge flexibiliteit bij het machineontwerp
  • Ontworpen voor alle toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849 of tot SIL 3 volgens EN IEC 62061
  • Tijd- en kostenbesparingen dankzij eenvoudige montage en de mogelijkheid van veilige serieschakeling met diagnose
  • Bescherming tegen gevaarlijke machinebewegingen door bewaking van de veilige vergrendeling en veilige sluiting
  • Hoge mate van veiligheid en productiviteit: beveiliging tegen manipulatie voorkomt ongewenste productieonderbrekingen; codering vrij selecteerbaar
  • Individuele hekoplossing passend bij de toepassing
  • Hoge beschikbaarheid en lange levensduur van de sensoren
Een productiemedewerker voor de machine waarop veiligheidsschakelaars met vergrendeling worden gebruikt.

Mensen en machines beschermen

Bent u op zoek naar de juiste beveiliging voor uw beweegbare scheidende veiligheidsvoorziening? De vraag naar het type veiligheidsvoorziening, de vereiste vergrendeling en het Performance Level vormen de basis voor de keuze van de passende veiligheidsvergrendeling: 

Pictogram met symbolen van veiligheidsvoorzieningen

Type beveiligingsvoorziening

Is het een begaanbare of een niet-begaanbare beveiligingsvoorziening? Begaanbare veiligheidsvoorzieningen zijn meestal grotere draai- en schuifdeuren, niet-begaanbaar zijn bijvoorbeeld kappen of kleppen.

Pictogram met symbool van een klok

Procesvergrendeling of veilige vergrendeling 

De vraag naar het type bewaking hangt af van de nalooptijd. Als de tijd die nodig is om de gevaarlijke plaats te bereiken langer is dan de nalooptijd, volstaat procesvergrendeling. Als de ingrijptijd echter korter is dan de nalooptijd, is een veilige vergrendeling (bescherming van personen) vereist.

Pictogram met letters PL

Performance Level

Het beschermingsniveau wordt gedefinieerd volgens EN ISO 13849-1 of EN 62061. Beslissende factoren voor de bepaling zijn bijvoorbeeld de ernst van mogelijke verwondingen, de risicofrequentie en de vermijdbaarheid van risico's.

 

Hebt u ondersteuning nodig bij de beveiliging van veiligheidshekken?

Pilz-veiligheidsschakelaars met vergrendeling in één oogopslag

We bieden een veelzijdig portfolio met veiligheidsvergrendelingen om beweegbare scheidende beveiligingsvoorzieningen te beveiligen. Ze bewaken deuren in veiligheidshekken, kappen en kleppen economisch en effectief: .

Type

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Toepassingen begaanbare en niet-begaanbare veiligheidshekken begaanbare en niet-begaanbare veiligheidshekken kleine niet-begaanbare veiligheidshekken begaanbare en niet-begaanbare veiligheidshekken grote begaanbare veiligheidshekken
Werkingsprincipe Elektromechanisch Transponder Transponder Transponder Transponder
Vergrendelingsprincipe Arbeidsstroomprincipe,
ruststroomprincipe
arbeidsstroomprincipe Bistabiel principe Bistabiel principe Bistabiel principe
Veiligheidsfuncties Procesvergrendeling, veilige vergrendeling (bescherming van personen) Procesvergrendeling, veilige vergrendeling (bescherming van personen) Veilige vergrendeling (persoonlijke bescherming) Veilige vergrendeling (persoonlijke bescherming) Veilige vergrendeling (persoonlijke bescherming)
Classificatie vergrendeling volgens EN ISO 13849-1 (hekbewaking) PL c,
met foutuitsluiting PL d
PL e, categorie 4 PL d, categorie 3 PL e, categorie 4 PL e, categorie 4
Classificatie van vergrendeling volgens EN ISO 13849-1 (vergrendelingsbewaking) PL c,
met foutuitsluiting PL d
PL c, categorie 2 PL d, categorie 3 PL e, categorie 4 PL e, categorie 4
Sluitkracht Fzh: 1500 N
  • F1max: 1000/ 2000 N (procesbescherming)
  • F1max: 2000 N (bescherming van personen)
1950 N (F1max: 3900 N) Fzh: 7500 N Fzh: 2000 N
Manipulatiebeveiliging laag tot hoog tot hoog tot hoog tot hoog
Hulpontgrendeling Geïntegreerd - Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd
Noodontgrendeling optioneel (PSEN me5) - - Optioneel Geïntegreerd
Noodontgrendeling optioneel (PSEN me5) - - Optioneel -
Link naar de producten PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Veilige totaaloplossingen voor uw veiligheidsvoorziening

Tot een betrouwbare en efficiënte beveiliging van de beveiligingsvoorzieningen hoort naast de veiligheidsvergrendeling ook een aanvullende bedieningseenheid en passende bekabeling en besturingstechniek. De Pilz-veiligheidssensoren kunnen in serie worden aangesloten en zijn compatibel met andere producten en interfaces. Ze sluiten optimaal op de installaties aan en maken een latere aanpassing van uw installatie door middel van Pilz-onderdelen mogelijk.

Individuele hekoplossing met toegangsautorisatie

  • Veiligheidsschakelaar met vergrendeling voor beveiliging van processen en personen 
  • Eenvoudige bediening met de knoppenunit PITgatebox, optioneel met geïntegreerd toegangsbeheer 
  • Extra toebehoren: van de bijpassende deurgreep tot de noodontgrendeling 
  • Uitgebreide diagnose- en statusinformatie met SDD (Safety Device Diagnostics) 
  • Configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2
Afbeelding van een toepassing met beveiligingsvoorziening

Ons productaanbod: Veiligheidsschakelaar met vergrendeling

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be