Mechanisch heksysteem PSENmech met vergrendeling

PSENmech – en het hek blijft dicht!

Mechanisch heksysteem PSENmech met vergrendeling

Als grote broer van de veiligheidsschakelaar PSENmech biedt het veilige, mechanische heksysteem PSENmech met vergrendeling een economische oplossing voor de veilige bewaking van beweegbare afschermingen. Het hek wordt veilig dicht gehouden totdat de gevaarlijke machinebeweging is gestopt. Zolang het hek geopend is, wordt een onbedoelde herstart van de gevaarlijke beweging voorkomen.

Nieuw: breid PSENmech uit met de veiligheidsgrendel PSENbolt

Combineer het mechanische heksysteem PSENmech met de veiligheidsgrendel PSENbolt en u krijgt een complete oplossing bestaande uit een mechanische grendel, deurgreep en hekschakelaar.

De veiligheidsgrendel is verkrijgbaar in meerdere varianten. U kunt kiezen tussen standaardvarianten en varianten met sleutel. De varianten met sleutel maken de vergrendeling van de grendel in een bepaalde positie mogelijk en voorkomen daardoor een ongewenste herstart van de machine, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud.

Meer informatie over de veiligheidsgrendel PSENbolt

Veiligheidsgrendel PSENbolt

Economische basisoplossing voor de hekbewaking met veilige vergrendeling – uw voordelen

  • Geschikt voor begaanbare deuren dankzij vlucht- en noodontgrendelingsopties
  • Flexibiliteit en snelheid bij de installatie dankzij verschillende bedienpennen en M12-aansluiting
  • Lange productlevensduur dankzij kopdeel en 3D-bedienpen van metaal
  • Behuizing ongevoelig voor vuil, stof- en waterdicht
  • Geschikt voor aansluiting op decentrale modulen zoals PDP67 of PSS67 dankzij M12, 5-polige productvarianten
  • Veilige totaaloplossing, bijvoorbeeld met configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2
Mechanisch heksysteem PSENmech met configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2

Kenmerken van het mechanische heksysteem PSENmech met vergrendeling

Bedieningsrichtingen van het heksysteem PSENmech
  • Positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-1
  • Ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 (voor de hoogste eisen moeten 2 apparaten worden gebruikt)
  • Sluitkracht: 1500 N
  • Bedieningsrichtingen: 5 (inclusief van boven)

Toepassingsmogelijkheden van het mechanische heksysteem

Het veilige heksysteem PSENmech is dankzij de geïntegreerde vergrendeling geschikt voor de persoons- en procesbescherming en kan in tal van branches en toepassingen worden gebruikt.

Het mechanische heksysteem PSENmech is precies goed voor uw toepassing, vooral als u op zoek bent naar een economische basisoplossing voor de hekbewaking. PSENmech met vergrendeling kan worden aangevuld met een noodontgrendeling of nooddeblokkering.

 

Hekbewaking met vergrendeling met het mechanische heksysteem PSENmech

Branches waarin het heksysteem wordt gebruikt

Ons productaanbod: veilig heksysteem PSENmech

PSENmech met vergrendeling (PSEN me5)

De nieuwe generatie van het heksysteem PSENmech met vergrendeling (PSEN me5) is dankzij de kop van metaal robuuster dan de voorganger PSENme1 en kan bovendien met een noodontgrendeling of nooddeblokkering worden gecombineerd.

Toebehoren PSENmech met vergrendeling

Het toebehoren voor het mechanische heksysteem PSENmech met vergrendeling omvat verschillende bedienpennen, noodontgrendeling en nooddeblokkering.
Veilig heksysteem PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)

PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)

De eerste generatie van het heksysteem PSENmech met vergrendeling (PSEN me1) zorgt voor de veilige vergrendeling van het hek totdat de machinebeweging is gestopt.

PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)
Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be