Veilige heksystemen

Heksystemen voor de beveiliging van afschermingen

Veilige heksystemen

Veilige heksystemen zoals PSENmech met vergrendeling, PSENslock, PSENmlock en PSENsgate worden gebruikt voor het beveiligen van afschermingen. Ze bewaken deuren in omheiningen alsmede kappen en kleppen. Met onze veilige heksystemen krijgt u een voordelige en effectieve oplossing die voldoet aan de eisen van EN ISO 14119.

Bij het openen van een hek moeten gevaarlijke machinebewegingen volgens EN ISO 14119 stopgezet worden en moet het opnieuw starten voorkomen worden. Daarbij mogen de veiligheidsvoorzieningen niet te omzeilen of te manipuleren zijn.

De veilige heksystemen van Pilz voldoen op bijzonder effectieve wijze aan deze eisen en bevatten extra functies - voor meer rendabiliteit.

 

Nieuw: PSENmech - nu ook als heksysteem met vergrendeling

PSENmech is vanaf nu niet meer alleen beschikbaar als veiligheidsschakelaar voor de pure hekbewaking, maar ook als heksysteem met vergrendeling. Zo wordt het hek gegarandeerd dicht gehouden totdat het gevaarlijke productieproces is beëindigd en een herstart voorkomen. Het mechanische heksysteem PSENmech met vergrendeling is zodoende geschikt voor de persoons- en procesbescherming, voor kleppen en ook voor begaanbare deuren. Het kan worden gecombineerd met veilige besturingstechniek zoals het veiligheidsrelais PNOZsigma of de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2.

PSENmech met vergrendeling is de hekoplossing voor u als u op zoek bent naar een zeer economische basisoplossing om de veiligheid op hekken te garanderen. Het voldoet aan de belangrijkste basiseisen. Informeer uzelf hieronder ook over onze hekoplossingen voor uitgebreide toepassingen.

PSENmech als heksysteem met vergrendeling

Kies het veilige heksysteem voor uw toepassing:

  PSENmech met vergrendeling PSENslock PSENmlock PSENsgate
Toepassingen Kappen, kleppen,​
zwenk- en schuifdeuren
Kappen, kleppen, draai- en schuifdeuren Kappen, kleppen, draai- en schuifdeuren Grote begaanbare draaideuren en schuifdeuren
Werkingsprincipe Elektromechanisch Transponder Transponder Transponder
Vergrendelingsprincipe Arbeidsstroomprincipe,​
ruststroomprincipe

Arbeidsstroomprincipe
Bistabiel principe (1) Bistabiel principe (1)
Veiligheidsfuncties Persoonsbescherming,​
procesbescherming

Procesbescherming

Persoonsbescherming,
procesbescherming
Persoonsbescherming,
procesbescherming
Classificatie vergrendeling volgens EN ISO 13849-1 (deurbewaking) PL c,​
met foutuitsluiting PL d
PL e PL e PL e
Classificatie sluiting volgens EN ISO 13849-1 (sluitingsbewaking) PL c,​
met foutuitsluiting PL d
- PL e PL e
Sluitkracht 1500 N 500 of 1000 N 7500 N 2000 N
Manipulatiebescherming Laag Tot hoog Tot hoog Tot hoog
Hulpontgrendeling Geïntegreerd - Geïntegreerd Geïntegreerd (2)
Noodontgrendeling Optioneel (alleen PSEN me5) - Optioneel Geïntegreerd (2)
Nooddeblokkering Optioneel (alleen PSEN me5) -

Optioneel (alleen bij varianten
met power-reset)

 
Link naar de producten PSENmech met vergrendeling PSENslock PSENmlock PSENsgate

Opmerkingen:

(1) Bistabiel principe: energie Aan voor vergrendeling activeren en energie Aan voor vergrendeling deblokkeren.​

(2) Hulpontgrendeling of noodontgrendeling is verplicht bij PSENsgate en moet worden meebesteld.

Rendabele veiligheidshekoplossing – uw voordelen

  • Bescherming tegen gevaarlijke bewegingen, rondvliegende onderdelen van machines en installaties door het stopzetten van de machinebewegingen
  • Voorkomen van het herstarten volgens EN ISO 14119
  • Hoge manipulatiebescherming van de veiligheidsvoorzieningen
  • Veilige totaaloplossing met besturingstechniek van Pilz
  • Energiezuinig – dankzij een gereduceerd stroomverbruik
Rendabele hekoplossing

Kenmerken van de veilige heksystemen

Kenmerken van de veilige heksystemen
  • Bewaking van deuren, kappen en kleppen volgens EN ISO 14119
  • Ontworpen voor alle toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN/IEC 62061

Branches waarin veilige heksystemen worden gebruikt

Modulair heksysteem: volledige veiligheidshekoplossing met toegangsautorisatie

Met ons modulaire heksysteem bieden wij u een individuele veiligheidsheksoplossing, optimaal afgestemd op uw toepassing. Zo maken wij voor u een flexibele combinatie van de afzonderlijke componenten mogelijk, afgestemd op uw eisen. Daarbij profiteert u niet alleen van een betrouwbare beveiliging van uw veiligheidshek, maar ook van toegangsautorisatiebeheer. Dit zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de installatie en opdrachten kunnen uitvoeren zoals stoppen, ontgrendelen, vergrendelen of bevestigen.

Modulair heksysteem

Volledige veiligheidshekoplossing met toegangsautorisatie: modulair heksysteem van Pilz

Ons productaanbod: heksystemen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be