Fotocellen

Betrouwbare objectdetectie met de fotocellen van Pilz

Twee fotocellen met achtergrondonderdrukking

De reflectie-fotocellen met achtergrondonderdrukking detecteren een object door het uitzenden van lichtstralen, die door het materiaal gereflecteerd worden. Op deze manier kan een betrouwbare objectdetectie gegarandeerd worden. De optische sensoren vervullen geen veiligheidsfunctie. Ze geven echter een schakelsignaal af, dat door de veilige besturingstechniek van Pilz, zoals de kleine besturing PNOZmulti 2 of het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, wordt geëvalueerd.

De reflectie-fotocellen worden bijvoorbeeld gebruikt in oplossingen voor verpakkingsmachines voor veilige bewaking van de kartonnagetoevoer. De oplossing is TÜV SÜD-gecertificeerd voor PL d of SIL 2 volgens IEC 62061.

Voordelen van de fotocellen

Afbeelding PNOZ mB0 en myPNOZ met fotocellen
  • TÜV SÜD-gecertificeerde oplossing voor PL d/cat. 3 volgens EN ISO 13849-1 of SIL 2 volgens IEC 62061: kosten- en tijdsbesparing dankzij gecertificeerde oplossing

  • meer veiligheid voor het personeel: geminimaliseerd ongevallenrisico door gebruik van veilige besturingstechniek in combinatie met optische sensor

  • kostenbesparing door gebruik van de reflectie-fotocellen: geen dure mechanische veiligheidsvoorzieningen nodig

  • eenvoudige integratie in bestaande toepassingen en retrofit mogelijk door het gebruik van een vastgelegde componentenset en bijbehorende oplossingsbeschrijving

  • hoge betrouwbaarheid bij de detectie van verschillende verpakkingsmaterialen, bijvoorbeeld ultrazwarte, glanzende of spiegelende objecten

  • flexibele montage van de sensoren: aan de zijkant of boven het kartonmagazijn

Kenmerken van de fotocellen

  • veilige kleine besturing PNOZmulti 2 - alle basismodulen van de productfamilie PNOZmulti 2 kunnen worden gebruikt - OF
  • de modulaire veiligheidsrelais met de typesleutel myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 EN
    2 fotocellen O300.GP.2-11246332 per kartonnagetoevoer/kartonmagazijn
  • korte reactietijden van de sensoren
  • puntstraalvorm
  • achtergrondonderdrukking
  • detectiebereik 30 … 100 mm
  • Connector M8 4-polig
3D-weergave van de fotocellen met achtergrondonderdrukking

Toepassingen met de reflectie-fotocel

Oplossing met veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 + twee fotocellen per toevoerinrichting

Voorbeeldtoepassing secundaire verpakking met PNOZmulti en sensor

Oplossing met modulaire veiligheidsrelais myPNOZ + twee fotocellen per toevoerinrichting

Voorbeeldtoepassing secundaire verpakking met myPNOZ en sensor

Zo lukt een veilige en productieve toepassing:

Met de TÜV SÜD-gecertificeerde Pilz-oplossing voor PL d/SIL 2 bestaande uit kleine besturingen PNOZmulti 2 of veiligheidsrelais myPNOZ in combinatie met twee reflectie-fotocellen verhoogt u de veiligheid en productiviteit van uw verpakkingsmachines!

Deze oplossing wordt bij de kartonnagetoevoer bijvoorbeeld bij een dozenopzetmachine gebruikt. Daarbij wordt gevouwen karton in de machine opgezet tot dozen. De stukken karton worden via een kartonmagazijn aangevoerd. De bewegende delen van de machine vormen een gevaar voor de bedieners, omdat ze door de lege materiaalaanvoeropening in de machine zouden kunnen grijpen en daarbij gewond zouden kunnen raken. Het karton fungeert normatief als afscherming. Zolang er voldoende stukken karton in het magazijn aanwezig zijn, wordt de opening door de stukken karton afgedekt en is het niet mogelijk om bij een draaiende machine in de gevarenzone te grijpen.

De oplossing moet voorkomen dat een bediener door de lege materiaalaanvoeropening in de machine grijpt en zich daarbij verwondt.

Voorbeeldtoepassing verpakkingsmachine met leeg magazijn

Zolang er voldoende stukken karton in het aanvoermagazijn aanwezig zijn, is het niet mogelijk om in de gevarenzone te grijpen en bij een draaiende machine gewond te raken.

Voorbeeldtoepassing verpakkingsmachine met vol magazijn

Als een minimumaantal stukken karton in het magazijn wordt onderschreden, schakelen de uitgangen van de veiligheidsbesturing de machine uit.

Voorbeeldtoepassing verpakkingsmachine met bijna leeg magazijn

Veilige toegang tot de kartonnagetoevoer met reflectie-fotocellen

De opening van de kartonnagetoevoer moet worden bewaakt met een sensor. De fotocellen detecteren of er voldoende verpakkingsmateriaal in het magazijn aanwezig is. Als het vastgelegde aantal stukken karton in het magazijn wordt bereikt of onderschreden, schakelen de uitgangen van de veiligheidsbesturing de machine uit. De machine blijft uitgeschakeld totdat er weer voldoende stukken karton zijn bijgevuld en de productie weer kan beginnen.

Per toevoerinrichting zijn er twee fotocellen met achtergrondonderdrukking nodig. De sensor kan ofwel aan de zijkant van het toevoermagazijn ofwel erboven worden gemonteerd.

Meer informatie

Hier vindt u alle informatie over de beveiliging van verpakkingsmachines:

Ons productaanbod: Fotocellen

Fotocellen

Betrouwbare objectdetectie! De fotocellen worden bijvoorbeeld in oplossingen voor verpakkingsmachines gebruikt.
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
E-mail: techsupport@pilz.be