Opto-elektronische sensoren

Barrièrevrije veiligheid met opto-elektronische sensoren

Opto-elektronische sensoren

Opto-elektronische sensoren beveiligen machines en installaties optimaal als er een actieve ingreep in het productieproces plaatsvindt. Ons aanbod van opto-elektronische sensoren varieert van de lichtschermen PSENopt tot de veiligheidslaserscanner PSENscan.

De lichtschermen PSENopt bieden afhankelijk van de eisen vinger-, hand- of lichaamsbescherming volgens EN/IEC 61496-1. Voor ruimtekritische toepassingen of voor uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking of cascadering: Pilz biedt de lichtschermen die bij uw eisen passen. De veiligheidslaserscanner PSENscan is geschikt voor tweedimensionale ruimtebewaking.

In combinatie met onze besturingstechniek krijgt u een veilige totaaloplossing voor uw toepassing. Bovendien maakt ons omvangrijke toebehoren het flexibele gebruik op elke machine mogelijk.

Opto-elektronische sensoren: voordelen & kenmerken

  • Hogere productiviteit door ergonomische arbeidsprocessen
  • Snelle integratie in uw installatie
  • Eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud
  • Barrièrevrije veiligheid
  • Ruimtebesparend – dankzij compacte afmetingen
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Toepassingen van opto-elektronische sensoren

Toepassing van veiligheidslaserscanners

Optimale beveiliging van gevarenzones met veiligheidslaserscanners

Stationaire of mobiele beveiliging van gevarenzones alsmede toegangsbewaking: veiligheidslaserscanners PSENscan bieden de optimale oplossing voor uw toepassing. Ze maken een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden mogelijk. Beveiligings- en waarschuwingsvelden kunnen vrij gedefinieerd en aan bouwkundige omstandigheden aangepast worden. Zo kan de PSENscan eenvoudig in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd.

 

De lichtschermen voor alle branches en toepassingen

Met PSENopt beschermt u uw medewerkers en uw productieapparatuur – veilig, efficiënt en economisch. Een onzichtbaar beveiligingsveld van het infraroodlichtscherm beveiligt de gevaarlijke zones. Wanneer een lichtstraal wordt onderbroken, wordt er onmiddellijk een veilig uitschakelcommando gegeven. Muting, blanking en/of cascadering bieden u verschillende mogelijkheden om het lichtscherm optimaal in uw installatie te integreren. Ze zijn daarom geschikt voor talrijke branches en toepassingen.

Toepassing van lichtschermen

Pilz – uw partner voor het inspecteren van veiligheidsvoorzieningen

De onafhankelijke, door de DAkkS volgens ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerde inspectie-instantie van Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern ondersteunt u als partner bij de internationaal geldende veiligheidsinspectie van uw contactloos werkende beveiligingsinrichting.

Meer informatie: BWS-inspectie van Pilz

Door DAkkS volgens ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerd

Branches waarin de lichtschermen worden gebruikt

Ons productaanbod: Opto-elektronische sensoren

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be