Mens-robot-samenwerking: er is geen veilige robot, maar wel de veilige robotapplicatie!
De toenemende interactie tussen mens en robot vraagt om nieuwe oplossingen op het gebied van robotica. Het Pilz Robot Measurement System (PRMS) helpt u op weg naar de veilige mens-robot-samenwerking (MRS) conform de richtlijnen van de norm ISO/TS 15066. Met de botsingsmeetset PRMS valideert u mens-robot-toepassingen door het bepalen van de kracht en druk die bij een mogelijke botsing ontstaan.
Dankzij ons compleet-zorgeloos-concept werkt u altijd met het nieuwste product voor de botsingsmeting. PRMS kan worden gekocht of gehuurd. Door software-updates en de regelmatige kalibratie wordt gegarandeerd dat er altijd volgens de normen wordt gemeten.