Bij de productfamilie PNOZelog wordt de ervaring van elektromechanische veiligheidsrelais gecombineerd met de voordelen van de moderne elektronica. PNOZelog zorgt voor een betrouwbare bewaking van een tot vier veiligheidsfuncties. Onverslijtbaarheid, veiligheid en een lange levensduur garanderen een rendabel gebruik. U bespaart op bedradingskosten! PNOZelog kan door logische operatoren eenvoudig worden gekoppeld. Verhoog de beschikbaarheid van uw machine dankzij de uitgebreide diagnose. Inschakel-, zelf- en looptijdtests garanderen bovendien een maximum aan veiligheid.
Profiteer van het schok- en trillingsbestendige veiligheidsrelais PNOZelog. Vooral bij gebruik in mobiele toepassingen met grote schokkende bewegingen. Door de moderne elektronica is de PNOZelog gegarandeerd onderhoudsvrij en duurzaam.