Naast de vele slimme productkenmerken overtuigt myPNOZ ook door het innovatieve en uiterst eenvoudige bestelproces. Van de individuele samenstelling in de logica-editor en de simulatie tot aan de uitgebreide documentatie: de online tool myPNOZ Creator biedt talloze nuttige functies. Overtuig uzelf!
myPNOZ Creator en myPNOZ-modules
Innovatief bestelproces met myPNOZ Creator
Samenstellen
Vroeger moest u door catalogi bladeren en producteigenschappen vergelijken om de ideale oplossing voor uw toepassingen te vinden. Nu doet myPNOZ Creator dit voor u. Met de geïntegreerde logica-editor definieert u in een handomdraai de benodigde veiligheidsfuncties, terwijl myPNOZ Creator de optimale hardware kiest.
Zo kunt u er zeker van zijn dat u een perfect op uw eisen afgestemd myPNOZ veiligheidsrelais krijgt.
Simulatie en validatie
Nadat u uw toepassing hebt samengesteld, kunt u deze in myPNOZ Creator simuleren en zo het gewenste gedrag verifiëren. Bovendien controleert myPNOZ Creator uw samenstelling automatisch op logicafouten en worden deze weergegeven.
Als ondersteuning voor de latere bedrading kan een individueel aansluitschema voor uw samengestelde myPNOZ worden opgeroepen.
Overzicht en winkelwagentje
Nadat u de samenstelling van uw myPNOZ hebt voltooid, is een overzicht van de hardware met de bijbehorende artikelnummers beschikbaar in het winkelwagentje. Middels een individuele typecode u kunt uw project op elk moment in myPNOZ Creator herstellen.
Ook kunt u uw myPNOZ voor latere bewerking opslaan of met anderen delen, bijvoorbeeld met uw collega's voor de definitieve bestelling, die met een paar muisklikken voltooid is.
Documentatie
Bij elke myPNOZ krijgt u de volledige documentatie voor uw documenteringsdoeleinden. Het gegenereerde PDF-bestand bevat alle productspecifieke informatie zoals de systeemlogica, het bedradingsschema, de gebruikte hardware en natuurlijk de typecode.
De documenten kunnen voor veiligheidscontroles en voor uw interne documentatie worden gebruikt.
myPNOZ Creator - hoogtepunten
- Samenstelling door selectie van de veiligheidsfuncties en verbindingen
- Optimale hardware wordt door het systeem vastgesteld
- Simulatie van de toepassing en verificatie van de systeemlogica
- Overzicht van alle artikelnummers van de modules en accessoires
- Volledige documentatie inclusief bekabelingsschema en oorzaak-gevolgtabel
- Opslaan en delen via typecode
myPNOZ nu samenstellen!
Meer informatie
Hebt u nog vragen?
Wij beantwoorden graag al uw vragen over het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ en over myPNOZ Creator.
Download nu de flyer over myPNOZ!
In onze flyer is alle informatie over het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ nog eens voor u samengevat.
myPNOZ modules
Kom hier meer te weten over de eigenschappen van de modules van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ.
Eigenschappen van de myPNOZ-modules
Naast bestellen via myPNOZ Creator bieden wij u de mogelijkheid om afzonderlijke myPNOZ-modules op de gebruikelijke manier via onze E-shop aan te schaffen. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit bij vervangingsbestellingen, uitbreidingen van bestaande systemen of het bestellen van grote hoeveelheden.
We hebben alle belangrijke informatie over de myPNOZ-modules en hun eigenschappen hier voor u samengevat.
Elk myPNOZ-relais bestaat uit een kopmodule en minstens één uitbreidingsmodule. Er kunnen maximaal acht uitbreidingsmodules worden toegevoegd. Bij de selectie van de uitbreidingsmodules hebt u de vrije keus uit de beschikbare ingangsmodules, uitgangsmodules en in-/uitgangsmodules. Deze flexibele en modulaire structuur zorgt ervoor dat u precies die functies krijgt en betaalt die u nodig heeft.
Kopmodule (17,5mm)
- Bevat de 24V DC-stroomvoorziening voor alle uitbreidingsmodules
- Bevat een overkoepelende veiligheidsfunctie (bijv. noodstop) die van invloed is op alle uitgangscircuits binnen een myPNOZ
Uitgangsmodules (17,5mm)
- Zijn verkrijgbaar met relais- of halfgeleideruitgangen en als tijdvertraagde varianten
- Als een uitgangsmodule wordt gevolgd door een ingangsmodule, wordt een nieuwe veiligheidszone gevormd
Ingangsmodules (12,5mm)
- Bewaken twee AND- of OR-verbonden veiligheidsingangen
- Varianten voor tweehandenbewaking IIIA of IIIC (AND-verbinding) beschikbaar
- Zijn logisch AND-verbonden met de overkoepelende veiligheidsfunctie in de kopmodule
- Elke ingangsmodule heeft invloed op de volgende uitgangsmodule
- Binnen een ingangsmodule zijn OR-verbonden veiligheidsingangen altijd AND-verbonden met andere veiligheidsingangen van de veiligheidszone
Ingangs-/uitgangsmodules (17,5mm)
- Bewaken een veiligheidsingang
- Zijn verkrijgbaar met relais- of halfgeleideruitgangen en als tijdvertraagde varianten
Productaanbod
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be