Functionele veiligheid en Industrial Security voor toepassing in de waterstofindustrie

Waterstof (H2) wordt beschouwd als de energiebron van de toekomst. Het speelt een sleutelrol in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Pilz draagt bij aan deze overgang door de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie of zonne-energie en de veilige distributie ervan naar de gebruiker te optimaliseren. Onze focus op functionele veiligheid en automatisering zorgt voor een groene en veilige toekomst.

Waterstof H2 – Safe en secure

Afbeelding waterstof H2

Waterstof is een licht ontvlambaar gas. Voor veilige productie, toepasbaarheid en gebruik hebt u veiligheidssystemen nodig om gevaarlijke situaties bij de omgang met waterstof te voorkomen en te beheersen.

Pilz biedt verschillende oplossingen voor de besturing en bewaking van veiligheidsfuncties

Whitepaper "Functionele veiligheid en Industrial Security voor de waterstofindustrie"

In onze whitepaper hebben we de belangrijkste vereisten voor de functionele veiligheid en Industrial Security voor de productie, de toepasbaarheid en het gebruik van waterstof samengevat.

Download nu de whitepaper!

Whitepaper

Pilz ondersteunt u bij uw uitdagingen

Onze veiligheidsoplossingen voor de functionele veiligheid:

  • Veilige kleine besturing PNOZmulti 2 bestuurt en bewaakt de vereiste veiligheidsfuncties  
  • Automatiseringssysteem PSS 4000 wordt gebruikt voor grote installaties en afhankelijk van het aantal vereiste in- en uitgangen
  • PNOZmulti 2 en PSS 4000 zijn gecertificeerd tot SIL 3 volgens EN IEC 61511 en voldoen aan de vereisten van EN IEC 61508

Onze veiligheidsoplossingen voor Industrial Security:

Met de toenemende digitale netwerkkoppeling van installaties en systemen in de waterstofproductie, de opslag en waterstoftoepassingen in de industrie is het essentieel dat u rekening houdt met Industrial Security om gevoelige installatiegegevens te beschermen. Ook hier biedt Pilz bewezen oplossingen om bedreigingen het hoofd te bieden.

  • I.A.M. (Identification and Access Management) ondersteunt u bij de authenticatie van gebruikers en de bedrijfsmoduskeuze of de gegevens- en netwerkbeveiliging tot het toegangsbeheer
  • Industriële firewall Security Bridge beschermt het besturingsnetwerk tegen manipulatie door onbevoegde toegang. De onlineverbinding wordt tot stand gebracht via een VPN-verbinding met rolgebaseerd gebruikersbeheer (ontwikkeld in overeenstemming met IEC 62443)

Uw voordelen in één oogopslag:

  • alle veiligheidsrelevante functies besturen en bewaken
  • bewaking van veiligheidsfuncties zoals druk, temperatuur, stroom, spanning en lek-, gas- en vlamdetectie
  • gecertificeerde hardware: PNOZmulti 2 en PSS 4000 gecertificeerd tot SIL 3 volgens EN IEC 61511; voldoen aan de vereisten van EN IEC 61508
  • intuïtieve softwaretool: configureerbare functieblokken – geen programmeerkennis vereist
  • hoge productiviteit dankzij geïntegreerde diagnose en uitgebreide visualisatiemogelijkheden

Risico's bij het omgaan met waterstof – veilig vermijden en beheersen

Lekkage

Pictogram lekkage

Vanwege de kleine moleculen, het lage moleculaire gewicht, de hoge diffusie en de lage viscositeit is waterstof moeilijk in te sluiten en kan het gemakkelijk gaan lekken. Waterstoflekkages vormen een ernstig risico op brand of zelfs explosie. Waterstofbranden zijn onzichtbaar en er moet altijd van worden uitgegaan dat er een vlam aanwezig is.

Brand/ontsteking

Pictogram brand

Waterstof is licht ontvlambaar en van nature explosief. Het ontbrandt en brandt veel gemakkelijker dan andere brandstoffen en, als een van de lichtste elementen op aarde, verspreidt waterstof zich snel naar boven. Waterstofvlammen zijn onzichtbaar, waardoor de brandhaard moeilijk gelokaliseerd kan worden. Zelfs aan technische voorzorgsmaatregelen zoals thermische sensoren zit hier een limiet.

Verwonding door contact

Pictogram letsel

Aangezien waterstof normaal gesproken in gecomprimeerde toestand in waterstoftanks onder druk wordt opgeslagen en vervoerd, is het extreem koud. Als waterstof in deze toestand ontsnapt en in contact komt met de huid of als de ijzige dampen van vloeibare waterstof worden ingeademd, kan dit leiden tot brandwonden, bevriezing, onderkoeling en longschade.
 

Functionele veiligheid en Industrial Security in waterstoftoepassingen

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be