Servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Compacte, flexibel combineerbare aandrijfregelaars

Servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Met de servoversterkers PMC SC6 en PMC SI6 profiteert u van flexibel combineerbare aandrijfregelaars in een compacte constructie. Voor zes assen in de schakelkast hebt u een totale breedte van slechts 180 mm nodig!

De snelle ingebruikneming van de PMC SI6 en PMC SC6 vindt plaats via het elektronische motortypeplaatje, dat alle mechanisch en elektronisch relevante motorgegevens digitaal ter beschikking stelt – heel eenvoudig en veilig geparametreerd.

De aandrijfregelaars kunnen via alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen zoals EtherCAT en PROFINET worden gekoppeld.

Nauwkeurig, productief en flexibel

Servoversterker PMC SI6 meerassig systeem:

Servoversterker PMC SI6 meerassig systeem

Met de compacte servoversterkers PMC SI6 krijgt u een schaalbare meerassige oplossing, die vooral geschikt is voor gebruik in grote machines en installaties vanaf vier assen. Met een breedte van slechts 45 mm bespaart u waardevolle ruimte in de schakelkast. De servoversterkers zijn verkrijgbaar als regelaars met enkele of dubbele as en krijgen hun voeding van de voedingsmodule PMC PS6, die in twee verschillende voedingmaten verkrijgbaar is. Door de mogelijkheid om meerdere voedingseenheden parallel te schakelen, wordt zodoende schaalbaarheid van de voeding bereikt. Bij gebruik van dubbelassige modules is een asymmetrische nominale stroombelasting mogelijk. Het maakt een vermindering van het aantal varianten en dus opslag mogelijk. Het meerassige systeem kan voor elke toepassing worden geschaald en zo worden aangesloten op een krachtig meerassig systeem met een kleine bouwbreedte.

Servoversterker PMC SC6 compact systeem

Servoversterker PMC SC6 compact systeem

Bij de servoversterker PMC SC6 gaat het om een uitbreidbare standalone-oplossing die optimaal kan worden ingezet in compacte installaties en machines met twee tot vier assen. Ook hier krijgt u met een breedte van slechts 45 mm een ruimtebesparende oplossing voor uw schakelkast. De servoversterkers hebben een geïntegreerde vermogensvoorziening en zijn verkrijgbaar als enkelassige of dubbelassige regelaars, en zowel voor asynchrone als synchrone servomotoren. Met de mogelijkheid van tussencircuitkoppeling gebruiken de servoversterkers PMC SC6 de regeneratieve energie van een aandrijving als motor-energie voor een andere aandrijving. Dat maakt ze bijzonder energie-efficiënt.

Voordelen van de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

  • Eenassige of tweeassige regelaar met een nominale uitgangsstroom tot 50 A (PMC SI6) resp. 19 A (PMC SC6) en 250% overbelastbaarheid
  • Ruimte- en kostenbesparende eenkabeloplossing
  • Geïntegreerde EtherCAT- of PROFINET-communicatie
  • In de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties tot PL e[KS1] [EV2] [KS3]
  • Geïntegreerde remaansturing
  • Asymmetrische nominale stroombelasting op dubbelassige regelaars bij gebruik van motoren met verschillende vermogens
Voordelen van de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Kenmerken van de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Kenmerken van de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6
  • Compacte afmetingen vanaf 45 x 343 x 265 (b x h x d in mm)
  • Interfaces: EtherCAT, PROFINET
  • Veiligheidsfuncties: STO, SS1 (klemmen, FSoE)
  • Aantal digitale ingangen: 8
  • Encoder-interfaces: EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, incrementele TTL, incrementele HTL, puls/richting HTL, resolver

Servoversterkers voor meerassige toepassingen

Met de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6 krijgt u de optimale oplossing voor meerassige toepassingen in compacte tot grote machines en installaties: 

  • Voor compacte machines en installaties met twee tot vier assen is de standalone aandrijfregelaar PMC SC6 optimaal geschikt. Bij machines met meer dan twee assen kan hij worden uitgebreid met de asmodules uit de PMC SI6-serie. Daarbij wordt deze asmodule uit de aanbouwtechniek via de tussenkringkoppeling door de standalone aandrijfregelaar PMC SC6 van energie voorzien en heeft hij dus geen eigen voedingseenheid nodig. Zo krijgt u een kostenbesparende oplossing. 
  • Bij grote machines en Installaties met meer dan 4 assen wordt de schaalbare meerassige oplossing met de servoversterkers PMC SI6 gebruikt.

Samen met ons Motion Control-besturingssysteem PMCprimo, de servomotoren PMC EZ en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 krijgt u een voordelige totaaloplossing van één leverancier.

Servoversterkers voor meerassige toepassingen

Maak uw oplossing compleet

Ons productaanbod: Servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Servoversterker PMC SC6 compact systeem

De uitbreidbare standalone-oplossing voor compacte installaties en machines met twee tot vier assen.

Servoversterker PMC SI6 meerassig systeem: nauwkeurig, productief en flexibel

De schaalbare meerassige oplossing voor gebruik in grote machines en installaties vanaf vier assen.

Accessoires voor de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Passende accessoires voor de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6
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
E-mail: techsupport@pilz.be