Bent u op zoek naar een flexibele oplossing voor uw automatiseringstaak? Dan zit u goed met Motion Control-besturingssystemen van Pilz! Voor de synchronisatie van meerdere assen, eenassige oplossingen of veilige aandrijfoplossingen: wij hebben de juiste Motion Control-oplossing voor uw toepassing.
Met behulp van onze oplossingen maakt u uw complete gebruikersprogramma volgens IEC 61131-3 in één project: van de standaard PLC-functionaliteit tot Motion Control- en CNC-functies. Daardoor kunt u de meest uiteenlopende, complexe taken eenvoudig en snel uitvoeren.
Flexibel inzetbaar, snel in bedrijf te stellen
Profiteer van de korte inbedrijfstellingstijd – dankzij programmering met soft-PLC volgens IEC 61131. Bovendien ondersteunt PMCprimo master en slave alsmede veel communicatie-interfaces zoals Modbus TCP, CAN of Profibus DP-S. Gebruik het Motion Control-besturingssysteem flexibel voor allerlei toepassingen!