PSSuniversal - communicatiemodulen voor decentrale I/O-systemen

Op maat gesneden oplossing voor uw toepassing

Communicatiemodulen voor decentrale I/O-systemen

Met de communicatiemodulen van PSSuniversal realiseert u veelvuldige toepassingen. In combinatie met de I/O-modulen van PSSuniversal zet u de modulen als remote I/O voor het veldniveau in. Daarmee verkrijgt u een optimale oplossing voor de op maat gemaakte periferie-uitbreiding. De aansluiting op een hogere besturing vindt plaats via gangbare industriële communicatieprotocollen. De remote I/O-functie is met de speciale modulen PSSuniversal I/O ook als deel van het automatiseringssysteem PSS 4000 beschikbaar.

Op maat gemaakte oplossing voor uw toepassing - uw voordelen

  • communicatie naar het besturingsniveau geschiedt via gangbare veldbusprotocollen
  • veiligheidsgerelateerde en/of automatiseringsfuncties worden decentraal op veldniveau verwerkt
  • Optimale beschikbaarheid door veilige blokuitschakeling
  • Snelle inbedrijfstelling en eenvoudige configuratie en onafhankelijke priferietest
  • korte reactietijden en terugkoppelingsvrijheid
  • voordelige oplossing voor de aansluiting van een centrale besturing
Op maat gesneden oplossing voor uw toepassing

Snel en eenvoudig in gebruik nemen - de kenmerken in een overzicht

Snel en eenvoudig in bedrijf nemen
  • veilige en standaardbesturingsfuncties fysisch gemengd maar logisch gescheiden
  • volledig aan categorie 4 conform EN 954-1 resp. aan SIL 3 volgens IEC 61508 alsmede aan andere internationale normen.
  • eenvoudige configuratie met onze software
  • Reducering van schakeltijden
  • Temperatuurbestendige modules

Communicatie zonder terugkoppeling door veilige blokafschakeling

Met de veilige blokafschakeling wordt bij een gevaarlijke gebeurtenis de voedingsspanning naar een groep standaarduitgangen uitgeschakeld (bijvoorbeeld een aantal motoren). Bij het optreden van een potentieel risico zorgt u (bijvoorbeeld door een noodstopknop in te drukken) voor de veilige uitschakeling van een compleet onderdeel van de installatie, terwijl de overige delen door kunnen werken.

Snelle configuratie met de PSSuniversal Assistant

Stel de systeemopbouw snel en eenvoudig samen via "drag & drop": de PSSuniversal Assistant vormt hiervoor de praktische configuratietool. U ontvangt de PSSuniversal Assistant gratis. Als u de hiervoor benodigde licentie aanschaft, kunt u de tool ook gebruiken voor programmeertaken.

Communicatie zonder terugkoppeling door veilige blokafschakeling

Perfect afgestemd op uw branche-oplossingen

Ons productaanbod: PSSuniversal - communicatiemodulen

PSSuniversal communicatiemodulen in het automatiseringssysteem PSS 4000

Communicatiemodulen PSSuniversal I/O voor het realiseren van veiligheidsgerichte en standaardtoepassingen in het automatiseringssysteem PSS 4000.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be