Met IO-Link Safety wordt er voldaan aan de behoefte aan een flexibele automatisering. U vraagt zich af hoe? Heel eenvoudig: met de veilige en gestandaardiseerde punt-tot-punt-communicatie IO-Link Safety integreert u sensoren tot in het veld – snel en eenvoudig. IO-Link Safety biedt u tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden bij de gegevensdiagnose en biedt zo ondersteuning bij het optimaliseren van uw processen.
- Veilige punt-tot-punt-communicatie van de besturing tot en met de sensor in het veld
- Wereldwijd gestandaardiseerd in IEC 61139-2
- Maximale veiligheid tot PL e volgens EN ISO 13849-1 (SIL 3 volgens IEC 61508/62061)
- Veldbusonafhankelijk
Profiteer van onze expertise als toonaangevende partner en ontwikkelaar van de IO-Link Safety-standaard. Pilz biedt het complete systeem met master en sensoren aan en ondersteunt u bij de integratie van IO-Link Safety in uw toepassing!