België | nederlands

Succesverhalen

Onze succesverhalen

Vertrouw bij de automatisering van uw installaties en machines op de technologieleider op het gebied van veilige automatisering en zorg zo voor een complete en ook veilige oplossing voor uw medewerkers - en dat wereldwijd. Schrijf met ons uw eigen succesverhaal!

Samen met onze klanten ontwerpen wij krachtige automatiseringsconcepten die veiligheid en productiviteit combineren – van het advies tot de complete oplossing, exact volgens de wensen van de klant, zonder compromissen bij de automatisering.

Hier vindt u een exemplarisch overzicht van onze succesverhalen, gesorteerd op branche en producten.

Succesverhalen
Producten
Bedrijfstak
Reset filter
Logo SRW Automation & Service

Veilige processen met veiligheidslichtschermen PSENopt II

SRW heeft bij twee verschillende installaties voor een barrièrevrije veiligheidsoplossing van Pilz gekozen: op een afvulinstallatie voor kartonnen dozen, die via transporttechniek aangevoerde kartonnen dozen opricht en die vervolgens door een robot in transportbakken worden gestapeld, beveiligen type 3 lichtschermen PSENopt II het proces.

Barrièrevrije oplossing met PSENopt II type 3
Logo Opel

Adam's motor met SafetyEYE veilig verpakt

Bij de vestiging van Opel in Wenen worden dagelijks zo'n tien containers met versnellingsbakken en motoren verpakt en naar productielocaties over de hele wereld verstuurd. Om het volledig geautomatiseerde verpakkingsproces efficiënt, veilig en vlekkeloos te laten verlopen, kiest Opel voor het veilige SafetyEYE.

Barrièrevrije bewaking met SafetyEYE
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: automatisering voor de nulvoeg

Bij de kantenbewerking in zijn machines voor de meubelindustrie kiest HOMAG onder andere voor het gebruik van krachtige lasers – en in dat kader ook voor het vrij configureerbare veiligheidssysteem PNOZmulti van Pilz. Zo garandeert HOMAG dat mogelijke gevaren op de werkplek van de machinebediener worden voorkomen.

Bescherming tegen gevaren met PNOZmulti
Logo Xactools GmbH

Pilz-servoversterker voor alle aandrijvingen

Xactools heeft zich gespecialiseerd in speciale geautomatiseerde oplossingen voor de toevoer-, palletiseer- en meettechniek. Met de universele servoversterker PMCtendo DD5 van Pilz en een Profinet-verbinding kan het bedrijf alle motoren snel, precies en eenvoudig aansturen.

Krachtige regelaars voor alle aandrijvingen
Logo Schweizer Electronic

Locomotieven veilig bewegen met het automatiseringssysteem PSS 4000

De spoorwegtechniekspecialist Schweizer Electronic AG biedt innovatieve oplossingen voor de beveiliging van bouwplaatsen en spoorwegovergangen alsmede radiografische besturingssystemen voor locomotieven aan. Bij de besturing van een goederenlocomotief van Bombardier op afstand controleert het automatiseringssysteem PSS 4000-R(ail) als interface tussen ontvanger en locomotiefbesturing signalen op plausibiliteit en consistentie en zo zorgt het voor de vereiste veiligheid volgens SIL3.

Spoorwegbeveiliging met PSS 4000
Logo De Lijn

Metro stipter dankzij het automatiseringssysteem PSS 4000

De vervoersmaatschappij De Lijn beheert het metronetwerk van de Belgische metropool Antwerpen. Op de kruising van drie metrolijnen midden onder de stad vervangt het industrieel beproefde, SIL 4-compatibele automatiseringssysteem PSS 4000 de verouderde besturingstechniek. De modernisering vond stapsgewijs plaats zonder het metroverkeer te onderbreken.

Meer over het automatiseringssysteem voor het spoorwegverkeer
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Reproduceerbare automatiseringsoplossing

Bij nieuwe ontwikkelingen zoals bij retrofits hecht de machinebouwer Brodbeck veel waarde aan veiligheidsoplossingen en componenten van Pilz, die naar meerdere installaties kunnen worden overgedragen. Zoals het besturingssysteem PNOZmulti 2, het heksysteem PSENmlock en de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode.

Reproduceerbare automatiserings- en veiligheidsoplossingen
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be