Met de kleine besturingen PNOZmulti kunt u heel eenvoudig ontwerpen, configureren, documenteren en in bedrijf stellen. Comfortabele diagnoseoplossingen verkorten de stilstandtijden van uw machine of installatie. Daarvoor staan onze gebruiksvriendelijke softwaretools ter beschikking: met de PNOZmulti Configurator maakt u uw veiligheidsschakeling op de pc. Voor de comfortabele diagnose gebruikt u tools van de diagnoseoplossing PVIS.
Software kleine besturingen

Overzicht van de voordelen
- PNOZ Configurator is een universele tool voor alle engineeringfases – planning, ontwerp, inbedrijfstelling, bedrijf en onderhoud
- Snelle time-to-market door tijds- en kostenbesparing
- PVIS minimaliseert machinestilstandtijden door snelle, effectieve probleemoplossing

PNOZmulti Configurator – de kenmerken

- Grafische tool voor het definiëren van alle functies van de apparaten
- Toegang tot een groot aantal verschillende veiligheidsfuncties (bijvoorbeeld bewaking van noodstop, tweehandenbediening, veiligheidsdeuren etc.)
- Configuratie van de hardware
- Weergave van een eenvoudig schakelschema – hoe in- en uitgangen van de apparaten moeten worden aangesloten – aan de hand van beschikbare symbolen
- Overdragen van het schakelschema naar de basismodule
- U kunt vaak gebruikte delen van het schakelschema kunnen tot macro-elementen samenvoegen, in de macro-bibliotheek opslaan en hergebruiken
Kenmerken van de diagnoseoplossing PVIS

- PVIS helpt bij de visualisering van diagnosegegevens van besturingen met PVIS-mogelijkheden (zoals kleine besturingen PNOZmulti of aandrijvingstechniek PMC)
- Softwarepakket uit PVIS OPC Configurator, PVIS OPC-server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC-server en PVIS ActiveX Control
Ons productaanbod: software
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be