Gebruik de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 voor het realiseren van meerdere veiligheidsfuncties op uw machine of installatie. De basismodulen zijn slechts 45 mm breed en modulair uitbreidbaar. Op die manier groeit het systeem mee met de eisen en grootte van uw machine!
U stelt de veiligheidsarchitectuur eenmalig op, onafhankelijk van de bovenliggende installatiebesturing. Hiervoor staat de intuïtief bedienbare softwaremodule PNOZmulti Configurator tot uw beschikking. Daarnaast biedt PNOZmulti verschillende diagnosemogelijkheden. De diagnoseoplossing PVIS kan eenvoudig geïnstalleerd en in de PNOZmulti Configurator met één klik geselecteerd worden. Totaaloplossingen met sensoren, commandoapparatuur en bedienterminals maken de veilige oplossing compleet. Zo standaardiseert u uw veiligheid!