België | nederlands

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini

Zo eenvoudig als een veiligheidsrelais, zo flexibel als een besturing

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini

Moet u meer dan drie veiligheidsfuncties bewaken? En dat zo mogelijk op een comfortabele manier, met zo min mogelijk geklik in een softwaretool? Dan zijn de configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti Mini de juiste oplossing voor u!

Neem het zekere voor het onzekere met PNOZmulti Mini – de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes. U ontvangt van ons, los van de standaardbesturing, uw geïntegreerde veiligheidsoplossing. PNOZmulti Mini kan daarbij eenvoudig aan wisselende vereisten worden aangepast. De compacte bouwwijze en het tekstdisplay zullen ook u overtuigen! Sluit de configureerbare compacte besturing PNOZmulti Mini aan op alle gangbare communicatiesystemen. De configureerbare veiligheidsrelais zijn dus bruikbaar met verschillende bedrijfsbesturingen.

De configureerbare compacte besturing PNOZmulti Mini - een wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes!

Nieuw: kleine besturingen PNOZmulti Mini nu met POWERLINK-aansluiting

Voor de configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini is per direct de nieuwe veldbusmodule PNOZ mmc12p PL beschikbaar voor aansluiting op een POWERLINK-netwerk. Zo kunnen de PNOZmulti Mini basisapparaten PNOZ mm01.p en PNOZ mm0.2p aan de linkerkant worden uitgebreid.

PNOZmulti Mini kan ook worden aangesloten op vele andere veldbussystemen, bijvoorbeeld PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link en EtherCAT. Bij uitbreiding middels de ETH-communicatiemodule wordt PNOZmulti Mini een deelnemer aan Ethernet TCP/IP en Modbus. Zo biedt PNOZmulti aansluiting op alle gangbare veldbussystemen. De configuratie in de softwaretool PNOZmulti Configurator is zeer comfortabel en tijdbesparend: u selecteert het basisapparaat en de veldbusmodule en stelt maximaal 128 virtuele in- en uitgangen in.

Nieuw: veldbusmodule PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – uw voordelen

  • Effectief vanaf drie veiligheidsfuncties
  • Tijd en kosten besparen bij alle engineeringfases met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Maximale flexibiliteit dankzij vrij configureerbare in- en uitgangen
  • Veel ruimtebesparing in de schakelkast dankzij compact formaat
  • Snelle diagnose door weergave klantteksten op het display

Kenmerken van de configureerbare compacte besturing PNOZmulti Mini

Kenmerken van de configureerbare compacte besturing PNOZmulti Mini
  • Functies van het systeem worden door PNOZmulti Configurator vastgelegd
  • Al naargelang de bedrading zijn veiligheidscategorieën tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens EN IEC 62061 mogelijk
  • Keuze tussen vier basismodules: stand-alone, modulair uitbreidbaar, met geïntegreerde Multi-Link-interface
  • Er zijn verbindings- en communicatiemodules beschikbaar voor modulaire uitbreiding
  • Relaiscontactuitbreidingen via contactuitbreidingen PNOZsigma
  • Bewaking van noodstopknoppen, bedrijfsmodus-keuzeschakelaars, toestemmingknoppen, tweenhandenbedieningsknoppen, veiligheidsdeuren, fotocellen, foto-elektrische beveiliging, muting, schakelmatten

Ons productaanbod: PNOZmulti Mini

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be