België | nederlands

Configureerbare kleine besturingen

Veel functies, één oplossing!

Configureerbare kleine besturingen

Met PNOZmulti, de Pionier van de configureerbare veiligheidstechniek, neemt u zeker de juiste beslissing. Waarom? Heel eenvoudig: omdat u met Pilz inzet op het wereldwijd gebruikte successysteem met de juiste tactiek.

De configureerbare kleine besturingen dichten het gat tussen klassieke veiligheidsrelais en grote, programmeerbare besturingssystemen. Gebruik de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti overwegen voor het realiseren van meerdere veiligheidsfuncties! Zo is de functionele veiligheid voor de bescherming van mens en machine eenvoudig en flexibel te bereiken.

Bovendien zijn onze kleine besturingen krachtig genoeg om bij kleinere machines de complete machinebesturing op zich te nemen. Het systeem is modulair uitbreidbaar, zodat het met de grootte en eisen van uw machine of installatie kan meegroeien. Door uitbreidingsmodules te gebruiken, kunt u de besturingsopbouw exact aan de toepassing aanpassen. Als gebruiker krijgt u alleen datgene wat u ook daadwerkelijk gebruikt.

Nu optimaal visualiseren: combineer PNOZmulti met de visualiseringssoftware PASvisu

Visualiseer uw installaties waarin u de kleine besturingen PNOZmulti gebruikt, nu met de optimaal afgestemde software! Dankzij directe integratie kunt u PNOZmulti eenvoudig met de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu verbinden en zo onder andere alle in- en uitgangen van de via PNOZmulti gestuurde componenten overnemen. Bovendien beschikt u met PASvisu over een gebruiksvriendelijk diagnosehulpmiddel. Profiteer van geringe stilstandtijden door snel herstarten!

Visualiseringssoftware PASvisu

PNOZmulti is nu compatibel met PASvisu

Tijd en kosten besparen in alle engineeringfasen – uw voordelen

  • Wereldwijde veiligheidsstandaard voor verschillende automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen – kosteneffectief en duurzaam
  • Korte ingebruiknametijden door eenvoudige bedrading
  • Eenvoudige aanpassingen in de configuratie door vooraf afgestemde, gecertificeerde softwarebouwstenen
  • Minimale stilstandtijd en hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige en complete diagnose
  • Maar één systeem van planning tot onderhoud – te allen tijde uitbreidingen of gewijzigde functies mogelijk
  • Maximale veiligheid – afhankelijk van de bedrading veiligheidscategorieën tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens EN IEC 62061
  • Rationaliseringspotentieel, aangezien veiligheidscomponenten automatiseringstaken bestrijken

Ons productaanbod: configureerbare kleine besturingen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be