België | nederlands

Tactiele sensoren

Gevarenzones met tactiele sensoren beveiligen

Tactiele sensoren in de vorm van een veiligheidsschakelmat

Tactiele sensoren reageren op aanraking of druk. Zodra personen de mat betreden, registreren ze de positie van deze personen betrouwbaar en sturen ze de positiegegevens door naar de veilige besturing, die de machine of installatie vertraagt of stopt. Tactiele sensoren zijn dus een effectieve veiligheidsvoorziening voor de beveiliging van gevaarlijke plekken en gevarenzones.

Profiteer op het gebied van tactiele sensoren van onze drukgevoelige veiligheidsschakelmat PSENmat, die is ontwikkeld voor de aanwezigheidsdetectie op het oppervlak. PSENmat voldoet aan de eisen voor drukgevoelige veiligheidsvoorzieningen volgens EN ISO 13856-1.

In combinatie met de veilige besturingstechniek van Pilz en onze visualiseringsoplossingen bieden wij u een veilige en flexibele totaaloplossing uit één hand. Dankzij het vele toebehoren kunnen onze tactiele veiligheidsvoorzieningen flexibel op elke machine worden gebruikt.

Profiteer van de voordelen van tactiele sensoren!

  • Hoge compatibiliteit met andere producten en interfaces
  • Veilige totaaloplossing in combinatie met de veilige besturingstechniek van Pilz
  • Hoge flexibiliteit in het gebruik
  • Hoge efficiëntie gegarandeerd door 24/7 klantenservice van Pilz
  • Gebruikelijke, hoogwaardige Pilz-kwaliteit
Veiligheidsschakelmat PSENmat

Tactiele sensoren – de kenmerken

  • Veiligheidsoplossingen volgens de norm EN ISO 13856-1
  • Robuust oppervlak
  • Gevoelige sensoren

Ons productaanbod: tactiele sensoren

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be