België | nederlands

Veiligheidsschakelaars

Optimale hek- en positiebewaking via veiligheidsschakelaars

Veiligheidsschakelaars

Veiligheidsschakelaars kunnen in verschillende gebieden worden ingezet: bij het openen van een veiligheidsvoorziening moeten bijvoorbeeld gevaar veroorzakende machinebewegingen worden stilgezet en moet worden voorkomen worden dat ze weer starten. De veiligheidsvoorzieningen mogen daarbij niet te omzeilen of te manipuleren zijn. Bij bepaalde toepassingen is daarnaast vereist dat het hek wordt vergrendeld tot het gevaarlijke productieproces is stilgezet.

De PSEN-veiligheidsschakelaars voldoen op rendabele en effectieve wijze aan deze eisen en zijn daarom ideaal voor hek- en positiebewaking.

Flexibel inzetbaar conform EN ISO 14119 – voordelen van de veiligheidsschakelaar

  • Compacte uitvoering voor een eenvoudige en ruimtebesparende installatie
  • Inzetbaar voor vele verschillende toepassingen
  • Kostenbesparing door serieschakeling
  • Lange levensduur product dankzij robuuste behuizing
  • Veilige en rendabele totaaloplossing in combinatie met analyse-eenheden van Pilz
Flexibel inzetbaar conform EN ISO 14119

Kenmerken van de veiligheidsschakelaar

Kenmerken van de veiligheidsschakelaar
  • Voldoen aan de eisen van EN/ISO 14119
  • Werking / codering: Mechanisch (PSENmech, PSENhinge), contactloos magnetisch (PSENmag), contactloos gecodeerd (PSENcode) en volledig gecodeerd, unicaat volledig gecodeerd (PSENcode)
  • Beschermingsklasse: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Veilige hek- en positiebewaking – voor elke omgeving en toepassing

Voor het bewaken van deuren in veiligheidshekken, voor kappen, kleppen en rolpoorten resp. voor positiebepaling: daarvoor zijn de veiligheidsschakelaars PSENmech, PSENmag en PSENcode geschikt. Onze veiligheidsschakelaars voldoen op bijzonder rendabele wijze aan de vereisten van EN ISO 14119 en brengen productiviteit, veiligheid en gebruikersvriendelijkheid in harmonie.

Veiligheidsschakelaars van Pilz zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en met verschillende werkingsprincipes. Ze kunnen ook bij lastige omgevingsomstandigheden worden gebruikt. Schakel de veiligheidsschakelaar in serie en bespaar extra kosten!

Alleen sensoren is echter niet genoeg: de oplossing is pas compleet met de overeenkomstige analysemogelijkheden. Daarom biedt Pilz de veilige totaaloplossing die bestaat uit sensoren plus besturing. Zo bespaart u tijd en kosten bij de implementatie van alle onderdelen, inclusief gecertificeerde beveiliging.

Veilige hek- en positiebewaking – voor elke omgeving en toepassing

Veiligheidsschakelaars in gebruik in talrijke sectoren in de industrie

Ons productaanbod: Veiligheidsschakelaars

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be