België | nederlands

Opto-elektronische sensoren

Barrièrevrije veiligheid met opto-elektronische sensoren

opto-elektronische sensoren

Opto-elektronische sensoren beveiligen machines en installaties optimaal als er een actieve ingreep in het productieproces plaatsvindt. Ons aanbod van opto-elektronische sensoren varieert van de lichtschermen PSENopt tot de veiligheidslaserscanner PSENscan.

De lichtschermen PSENopt bieden afhankelijk van de eisen vinger-, hand- of lichaambescherming volgens EN/IEC 61496-1. Voor ruimtekritische toepassingen of voor uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking of cascadering: Pilz biedt de lichtschermen die bij uw eisen passen. De veiligheidslaserscanner PSENscan is geschikt voor tweedimensionale ruimtebewaking.

In combinatie met onze besturingstechniek krijgt u een veilige totaaloplossing voor uw toepassing. Bovendien maakt ons omvangrijke toebehoren het flexibele gebruik op elke machine mogelijk.

Nieuw: robuuste lichaambeschermingslichtschermen van de tweede generatie PSENopt II

Lichtscherm PSEnopt II in combinatie met PNOZmulti 2

PSENopt II zijn niet alleen verkrijgbaar voor vinger- en handbescherming, maar vanaf nu ook als lichaambeschermingsvariant. Wij bieden u uitermate robuuste lichaambeschermingslichtschermen met een geringe kwetsbaarheid voor beschadigingen. Zo waarborgen we te allen tijde een hoge machinebeschikbaarheid. Deze wordt ook ondersteund door de snelle en eenvoudige diagnose aan de hand van LED's. De lichaamdetecterende lichtschermen zijn geschikt voor bereiken tot 50 m.
Onze perfecte oplossing: PSENopt II met het configureerbare besturingsysteem PNOZmultiPNOZmulti 2.

Veiligheidslichtschermen PSENopt II

Veiligheidslaserscanner PSENscan

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van opto-elektronische sensoren zijn wij nu ook uw deskundige aanspreekpunt voor veiligheidslaserscanners. Van de sensoren en besturingstechniek tot en met de aandrijftechniek – met ons complete portfolio bieden wij u een totaaloplossing op maat uit één hand. Neem contact met ons op – onze experts adviseren u graag!

De nieuwe veiligheidslaserscanners PSENscan maken een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik tot maximaal 5,5 meter mogelijk. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor de stationaire en mobiele beveiliging van gevarenzones en voor de toegangsbewaking.

Veiligheidslaserscanners PSENscan

Opto-elektronische sensor: PSENscan

Opto-elektronische sensoren: Voordelen & kenmerken

  • Hogere productiviteit door ergonomische arbeidsprocessen
  • Snelle integratie in uw installatie
  • Eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud
  • Barrièrevrije veiligheid
  • Ruimtebesparend – dankzij compacte uitvoeringen
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Toepassingen van opto-elektronische sensoren

Toepassing van veiligheidslaserscanners

Optimale beveiliging van gevarenzones met veiligheidslaserscanners

Stationaire of mobiele beveiliging van gevarenzones alsmede toegangsbewaking: veiligheidslaserscanners PSENscan bieden de optimale oplossing voor uw toepassing. Ze maken een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden mogelijk. Beveiligings- en waarschuwingsvelden kunnen vrij gedefinieerd en aan bouwkundige omstandigheden aangepast worden. Zo kan de PSENscan eenvoudig in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd.

 

De lichtschermen voor alle branches en toepassingen

Met PSENopt beschermt u uw medewerkers en uw productieapparatuur – veilig, efficiënt en economisch. Een onzichtbaar beveiligingsveld van het infraroodlichtscherm beveiligt de gevaarlijke zones. Wanneer een lichtstraal wordt onderbroken, wordt er onmiddellijk een veilig uitschakelcommando gegeven. Muting, blanking en/of cascadering bieden u verschillende mogelijkheden om het lichtscherm optimaal in uw installatie te integreren. Ze zijn daarom geschikt voor talrijke branches en toepassingen.

Toepassing van lichtschermen

Pilz – uw partner voor het inspecteren van veiligheidsvoorzieningen

De onafhankelijke, door de DAkkS volgens ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerde inspectie-instantie van Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern ondersteunt u als partner bij de internationaal geldende veiligheidsinspectie van uw contactloos werkende beveiligingsinrichting.

Meer informatie: BWS-inspectie van Pilz

Door DAkkS volgens ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerd

Branches waarin de lichtschermen worden gebruikt

Ons productaanbod: opto-elektronische sensoren

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be