Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
België | nederlands

Lichtschermen PSENopt

Barrièrevrije veiligheid

Lichtscherm PSENopt

Bij een actieve interventie in het productieproces zorgen de PSENopt-lichtschermen voor een optimale beveiliging van machines en installaties. Al naar gelang de vereist zorgt het lichtscherm voor vinger-, hand- en lichaamsbescherming conform EN/IEC 61496-1.

Omvangrijke accessoires en lichtschermen met uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking of cascadering ondersteunen de flexibele inzet bij elke machine.

Nieuw lichtscherm PSENopt slim – klein lichtscherm, goede beveiliging

Door het dunne formaat kan de PSENopt slim vooral worden gebruikt in moeilijke ruimtes en in torensystemen. Daar zorgen de lichtschermen type 2 en type 4 al naar gelang voor vinger- en handbescherming. Dank zij de cascadeerfunctie zonder dode zone bieden deze effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming. Aan de hand van de leds kan de bediener belangrijke oorzaken en systeemdefecten evalueren die ervoor zorgen dat de machine stopt. Zo vermindert u stilstandstijden. De PSENopt slim kan met een compatibel montagehulpmiddel snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd. In combinatie met bijv. de PNOZsigma of PNOZmulti biedt de PSENopt slim een veilige en rendabele totaaloplossing.

PSENopt slim

Veilig ingrijpen in het productieproces – de voordelen van PSENopt

  • Hogere productiviteit door ergonomische arbeidsprocessen
  • Ruimtebesparend – dankzij compacte uitvoeringen
  • Snelle integratie van de lichtschermen in uw installatie
  • Eenvoudige bediening en onderhoud van de lichtschermen
  • Beveiligingsvelden en detectievermogen kunnen procesafhankelijk worden ingesteld
Veilig ingrijpen in het productieproces

Kenmerken van het lichtscherm

Kenmerken van het lichtscherm
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1, UL 508
  • Ontworpen voor toepassingen tot PL c (type 2), PL d (type 3), PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 1 (type 2), SIL CL 2 (type 3), SIL CL 3 (type 4) volgens EN/IEC 62061
  • Oplossing: vinger-, hand- en lichaamsbescherming, toegangsbeveiliging

Het lichtscherm voor alle industrieën en toepassingen

Met onze lichtschermen beschermt u uw medewerkers en uw productieapparatuur – veilig, efficiënt en economisch. De gevaarlijke zones worden afgeschermd door een onzichtbaar beveiligingsveld van het infrarood-lichtscherm. Bij onderbreking van een lichtstraal wordt direct een veilig uitschakelbevel geactiveerd.

Muting, blanking en/of cascadering bieden u veelzijdige mogelijkheden om lichtschermen optimaal in uw installatie te integreren. Ze zijn daarom geschikt voor alle branches en toepassingen.

Het PSENopt-lichtscherm bereikt in veiligheidsbehuizingen beschermingsklasse IP6K9K en is hierdoor geschikt voor vochtige omgevingen met hoge eisen aan hygiëne.

Met de spiegels kunnen de lichtschermstralen eenvoudig worden afgeleid, waardoor een groter beveiligingsveld zonder gebruik van verdere lichtschermen wordt beveiligd. Dankzij de veiligheidskolommen zijn onze lichtschermen nu ook in zware industriële omgevingen beschermd tegen schokken, botsingen en trillingen.

Het lichtscherm voor alle industrieën en toepassingen

Pilz – Uw partner voor het inspecteren van veiligheidsvoorzieningen

De onafhankelijke, van de DAkkS volgens ISO/IEC 17020:2012 geaccrediteerde inspectie-instantie van Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, ondersteunt u als partner voor de internationaal geldende veiligheidsinspectie van uw contactloos werkende veiligheidsvoorziening.

Meer informatie: BWS-inspectie van Pilz

Pilz – Uw partner voor het inspecteren van veiligheidsvoorzieningen

Industrieel gebruik van lichtschermen

Ons portfolio: Lichtschermen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 7575
E-mail: techsupport@pilz.be