België | nederlands

Veiligheidssensoren PSEN

Veiligheidssensoren voor industrieel gebruik

Veilige sensoren PSEN

Pilz biedt een grote verscheidenheid aan veiligheidssensoren die aan internationale normen voldoen en door certificeringsinstanties zijn goedgekeurd. Ons sensorportfolio omvat veiligheidsschakelaars voor het bewaken van posities en afschermingen. Optische sensoren zijn uitermate geschikt voor de bewaking van oppervlakken en ruimten. Maak een keuze uit ons uitgebreide aanbod van lichtschermen, camerasystemen of tactiele sensoren, zoals veiligheidsschakelmatten.

Gebruik onze veilige sensoren samen met onze veilige besturingstechniek! U krijgt een economische en veilige totaaloplossing van Pilz. Naast de garantie van een hoge efficiëntie van installaties in een industriële omgeving vinden wij als sensorfabrikant ook de bescherming van mens, machine en milieu erg belangrijk.

Intelligente sensoren: holistisch denken. Modulair oplossen.

Met onze veiligheidssensoren voor industrieel gebruik speelt u altijd op safe! Productieprocessen zijn tegenwoordig zeer "agile" en veranderen dus snel. Daarom zijn er sensoren nodig die flexibel en aanpasbaar zijn.

Om ook optimaal toegerust te zijn voor de toegenomen eisen in de moderne, slimme fabriek, hebben onze sensoren zich verder ontwikkeld tot intelligente systemen, waarmee u veelzijdige oplossingen kunt realiseren. Mechanisch, magnetisch, RFID, optisch of op camera's gebaseerd: productiviteit en gebruiksvriendelijkheid staan bij onze veiligheidssensoren altijd op de voorgrond.

Voor welke van onze industriële sensoren u ook kiest: samen met onze besturingen, de bijpassende aandrijftechniek alsmede visualisering krijgt u een veilige en economische totaaloplossing uit één hand. En het beste: onze oplossingen zijn individueel uitbreidbaar, zodat u profiteert van een hoge mate van flexibiliteit!

Sensoren in de slimme fabriek

Sensoren voor ideeën met toekomst

Modulariteit voor individuele veiligheidsoplossingen

Heksysteem PSENmlock met knoppenunit PITgatebox

Sensoren spelen een steeds belangrijkere rol in de automatisering. Daarbij kiezen exploitanten van machines en installaties steeds vaker voor individuele oplossingen. Met ons modulaire heksysteem bieden wij u een flexibele hekoplossing.

Het modulaire heksysteem omvat verschillende heksensoren alsmede knoppenunits en toebehoren. Stel de veiligheidsoplossing samen die bij uw eisen past!

Profiteer van een economische serieschakeling, een snelle diagnose, extra bedieningselementen en knoppen en van een optionele noodontgrendeling!

Intelligente éénkabeloplossing met veel diagnosegegevens

Safety Device Diagnostics

In de productie van de toekomst is naast aanpassingsvermogen ook netwerkvorming nodig. Juist intelligente sensoren zijn onmisbaar voor aan elkaar gekoppelde productieprocessen. Om de functionele veiligheid te waarborgen en stilstandtijden te verminderen, moeten er veel gegevens beschikbaar zijn.

Hier zit u met Safety Device Diagnostics precies goed! Safety Device Diagnostics maakt een voordelige lijnbekabeling en een eenvoudige en uitgebreide diagnose van veiligheidsapparatuur mogelijk. Zo behoudt u altijd en overal het overzicht over de diagnosegegevens van uw veiligheidsapparatuur. En daarnaast voert u ook het onderhoud preventief uit.

Innovatieve bewaking van oppervlakken

Toepassing met dynamische schakelmat

Onze intelligente veiligheidssensoren bieden ook nieuwe mogelijkheden voor de mens-robot-samenwerking: met de dynamische schakelmat PSENmat bewaakt u niet alleen oppervlakken. PSENmat is uitgerust met een geïntegreerde schakelaarfunctie, waarmee u bijvoorbeeld bedieningsprocessen van uw machines en installaties kunt besturen of de kwaliteitscontrole kunt uitvoeren.

Maak voor de functionele veiligheid van de materiaalhandling bij robots gebruik van onze opto-elektronische sensoren! Zowel onze lichtschermen PSENopt als onze veiligheidslaserscanners PSENscan worden gekenmerkt door een enorme robuustheid.

Sensoren voor elke eis – uw voordelen

  • Veiligheidssensoren voor de meest uiteenlopende toepassingen
  • De meest uiteenlopende technologieën – bijvoorbeeld mechanisch, magnetisch, RFID, optisch of op camera's gebaseerd
  • Hoge beschikbaarheid en productiviteit bij maximale veiligheid
  • Focus op capaciteit, robuustheid, eenvoudige bediening
  • Tijds- en kostenbesparing bij het ontwerpen en de inbedrijfstelling
  • Veiligheid en kwaliteit dankzij certificering conform internationale normen en keuring door certificeringsinstanties
  • Bescherming van uw investering door compatibiliteit met producten en interfaces van andere fabrikanten
  • Totaaloplossing van één leverancier: sensoren, besturingstechniek, aandrijftechniek en visualisering van Pilz
Sensoren voor elke eis

Veiligheidssensoren PSEN – in gebruik in talrijke branches

Ons productaanbod: veiligheidssensoren

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be