België | nederlands

ROS: Robot Operating System

Robotica open maken!

ROS, het Robot Operating System, is een opensourceframework voor het schrijven van software voor roboticatoepassingen.

ROS biedt een enorme flexibiliteit en laat zijn kracht vooral in dynamische omgevingen zien, bijvoorbeeld bij het navigeren van bestuurderloze transportsystemen (BTS), het grijpen van objecten of het vermijden van botsingen.

De kant-en-klare ROS-pakketten bevatten gedefinieerde functionaliteiten en stuurprogramma's en worden via de gezamenlijke community aan gebruikers ter beschikking gesteld. Dit kan bijvoorbeeld een padplanning zijn, die door u eenvoudig in een pick-and-place-toepassing wordt aangepast. De afzonderlijke ROS-pakketten zijn modulair en dus veelzijdig inzetbaar. Daarbij zijn deze compatibel met de hardware van verschillende fabrikanten.

ROS: Robot Operating System

ROS by Pilz

Om de hoogste kwaliteitsstandaard van onze Pilz ROS-modulen te garanderen, wordt de software volgens de beproefde Pilz-standaarden en de industriële kwaliteitseisen van het ROS Industrial Consortium ontwikkeld en getest.
Zo staan er altijd hoogwaardige ROS-pakketten tot uw beschikking, die de systeemintegratie voor u vergemakkelijken: goed gedocumenteerd en met ondersteunende tutorials!

Open en gebruiksvriendelijk

ROS is uitermate geschikt voor gebruikers zonder expertise in het programmeren. Door de modulaire opzet kunnen verschillende ROS-pakketten voor één toepassing worden gecombineerd. Dit zorgt voor een extreem hoge flexibiliteit bij het ontwerpen van uw roboticatoepassing. De openheid wordt door het fabrikantoverkoepelende opensourceframework gegarandeerd.

ROS Wiki

ROS-logo

Op ROS Wiki – Pilz robots vindt u een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare Pilz ROS-pakketten

Kies voor ROS en serviceroboticamodulen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be