België | nederlands

Robotica by Pilz – open en compatibel

Serviceroboticamodulen voor gebruik in een industriële en niet-industriële omgeving

Servicerobotica by Pilz

Met de serviceroboticamodulen maken wij de kennismaking met de robotica bijzonder eenvoudig voor u. Stel uw eigen robotapplicatie samen – precies volgens uw wensen: de Pilz-servicerobotica bestaat uit de manipulator PRBT, de besturingsmodule PRCM, de bedieningsmodule PRTM en ROS-modulen. Met de botsingsmeetset PRMS voor mens-robot-samenwerking (MRS) ondersteunen wij u betrouwbaar op weg naar een veilige toepassing. De serviceroboticamodulen worden in de servicerobotica en in een industriële omgeving toegepast. Profiteer van onze kostenefficiënte en flexibele oplossing!

Servicerobotica by Pilz – uw voordelen in één oogopslag

  • Modulen zijn individueel met elkaar te combineren – naar de wensen van de gebruiker
  • Manipulator, besturings- en bedieningsmodule vormen een DGUV-gecertificeerd pakket volgens EN ISO 10218-1
  • Veiligheidsfuncties STO en SBC alsmede door de veiligheidsbesturing uitgevoerde veiligheidsfuncties voor robotsystemen zorgen voor maximale veiligheid
  • Plug & work-principe zorgt voor een snelle inbedrijfstelling
  • Open interfaces zoals ROS en CANopen zorgen voor optimale compatibiliteit
  • Hoogwaardige bestanddelen garanderen duurzaamheid en hoge robuustheid
Voordelen servicerobotica

Toepassingsgebieden servicerobotica

Toepassingsgebieden servicerobotica
  • Pick & place-toepassingen in een industriële omgeving
  • Van de montage en de kwaliteitscontrole tot de machinebelading
  • Modulaire, deels geautomatiseerde kleine robotcellen
  • In een industriële omgeving
  • Toepassingen met bestuurderloze transportsystemen
  • Toepassingen in een academische omgeving en in een onderzoeks- en ontwikkelingsomgeving

ROS-modulen – de fabrikantonafhankelijke opensourcesoftware

Met de ROS-modulen bieden wij gebruikers hoogwaardige ROS-pakketten direct van de manipulatorfabrikant aan. Deze voldoen aan de industriële kwaliteitseisen en zijn direct inzetbaar in een industriële omgeving en in de servicerobotica.
Bent u nieuwsgierig geworden? De medewerkers van onze internationale hotline geven u graag persoonlijk advies over ROS. Stuur daarvoor een e-mail naar ros@pilz.de.

ROS-logo

Ons productaanbod: servicerobotica

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be