De veilige kabelbewaking PLIDdys maakt veilig inschakelen mogelijk bij tweeaderige verbindingen en zorgt zo voor maximale veiligheid bij lange kabelwegen. Met PLIDdys kan het ongewild inschakelen of opstarten van uw installatie in geval van storingen worden uitgesloten. Dit is vooral een voordeel bij aaneengeschakelde installaties of wijdverspreide, niet altijd even overzichtelijke installatiedelen.
Apparatuur voor kabelbewaking
Maximale veiligheid bij lange kabelwegen – met PLIDdys!

Kabelbewaking: de voordelen in één oogopslag
- Herkenning van alle mogelijke kabelstoringen dankzij voortdurende kabelcontrole door PLIDdys, gebruikersspecifieke controles zijn niet meer nodig.
- Integratie van PLIDdys in de bestaande bedrading, daardoor weinig extra kosten
- Eenvoudige integratie in bestaande installaties dankzij de compacte afmetingen
- Kostenbesparing dankzij het behoud van de overheersende periferie
- Geschikt voor kabellengten tot 3.000 meter

De optimale oplossing PLIDdys: de kenmerken
- Compact formaat
- Eenvoudig toerusten van een bestaande installatie
- Integratie van PLIDdys in bijvoorbeeld sensor of schakelaar mogelijk
- De optimale oplossing voor veilige kabels / verbindingen in combinatie met de verwerkingseenheid PNOZ e8.1p
Toepassingsvoorbeelden: kabelbewaking PLIDdys
- Kabelbanen, liftinstallaties
- Lopende of transportbanden in de dagbouw of ondergronds
- Tunnelboormachines
- Persstraten
- Kermisattracties
- Sleepkabeltoepassingen
- Geschakelde/verspreide installatiedelen

Ons productaanbod: PLIDdys
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be