België | nederlands

Apparatuur voor remaansturing

Veiligheidsrelais PNOZ s50 – voor een veilige remaansturing

Veiligheidsrelais PNOZ s50

Toepassingen met veiligheidsremmen en vastzetremmen vereisen een betrouwbare bewaking van de remmen. Dit sluit voor de gebruiker alle mogelijke risico’s uit - ook wanneer de aandrijving zich in een energieloze toestand bevindt. Met het stand-alone veiligheidsrelais PNOZ s50 biedt Pilz een economische oplossing voor de aansturing van twee remmen tot veiligheidscategorie PL e volgens EN ISO 13849-1.

Bij het veiligheidsrelais PNOZ s50 volgt na een tijdelijke overbekrachtiging een parametreerbare spanningsverlaging. De hieruit resulterende korte ventilatietijden hebben een energie-efficiënte uitwerking op uw toepassing. De veilige remaansturing maakt snel schakelen in noodsituaties mogelijk. Aan de andere kant zorgt dit voor een langzaam, met weinig slijtage, omschakelen naar de normale werking, waardoor de onderhoudskosten beperkt worden.

Veilig en contactloos remmen – uw voordelen

  • maximale veiligheid tot PL e bij het aansturen van twee remmen (vastzetremmen of veiligheidsremmen)
  • contactloze techniek tot 4,5 A per veiligheidsrem maakt korte reactietijden en een duurzame oplossing mogelijk
  • slijtagevrije remmen
  • Hoge veiligheid en geringe slijtage van de rem vanwege snelle resp. langzame uitschakeling van de vermogenscircuits
  • snelle diagnose middels display
  • fabrikantonafhankelijke remaansturing dankzij veilige, digitale ingangen

Kenmerken van het veiligheidsrelais PNOZ s50

  • eenvoudige navigatie door met de draaiknop door de menu’s te navigeren
  • Weergave van het instelparameters en diagnosemeldingen via het display
  • Veiligheidsrelais met twee 2-polige, beveiligde elektronische digitale uitgangen voor 24 V DC, met elk 4,5 A
  • Gereduceerde cyclustijden dankzij tijdelijke overbekrachtiging met aansluitende spanningsverlaging

Gebruik bij door zwaartekracht belaste assen

Met het veiligheidsrelais PNOZ s50 kunnen zowel motorremmen als veiligheidsremmen veilig worden aangestuurd. Bijvoorbeeld bij de podiumtechniek, werktuigmachines, afkantpersen, verpakkingsmachines, in de testbanktechnologie, bij de laad- en lostechniek of de energie- en milieutechniek.

Machines met Z-assen

De volgende machines bijvoorbeeld beschikken over Z-assen:

  • Laad- en losportalen
  • Palletiseermachine
  • Freesmachines
  • Assen van robotten
  • Ashefinrichtingen
  • Machines met kleppen/ pneumatiek /hydrauliek
  • Windassen

Gebruik van windassen bij podiumtechniek

Bij sommige toepassingen moet naast de vastzetrem ook nog een tweede rem beveiligd worden. In de podiumtechniek worden bijvoorbeeld lieren bediend met dubbele remmen. De PNOZ s50 kan twee krachtige remmen contactloos en veilig aansturen.

Gebruik bij schaartafels

Schaartafels zijn heftoestellen met door zwaartekracht belaste assen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij de eindmontage in de autoproductie. Wanneer personeel werkt met verticale assen, zijn diverse eisen van de Machinerichtlijn van toepassing.

Ons productaanbod: Apparatuur voor remaansturing

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be