België | nederlands

Bedieningsapparatuur / bedienterminals PMI – HMI met PMI

Moderne HMI's voor diagnose, visualisering en besturing

Bedieningsapparatuur / bedienterminals PMI – HMI met PMI

Met de bedienterminals PMI (Pilz Human Machine Interface) bedient, visualiseert en bestuurt u uw technische processen. Wij bieden een breed assortiment – van het eenvoudige diagnoseapparaat tot de bedienterminal voor veeleisende toepassingen. Onze compacte bedienterminals bieden een maximum aan functionaliteit. Ze kunnen eenvoudig in uw productie- en automatiseringsinstallatie worden geïntegreerd.

Een goede visualisering en diagnose betekenen altijd ook korte stilstandtijden en daardoor een hogere rentabiliteit. Hierbij speelt de diagnose van machines bij storingen een bijzondere rol. In combinatie met Pilz-besturingen krijgt u een systeem dat een snelle foutopsporing bij productiestoringen mogelijk maakt.

Hebt u uitgebreide diagnosefuncties nodig? Gebruik dan ons diagnoseconcept PVIS of de visualiseringssoftware PASvisu!

Voordelen en kenmerken van de PMI-bedienterminals in één oogopslag

  • Gereduceerde stilstandtijden en hogere rentabiliteit van uw installatie
  • Flexibele totaaloplossing voor de visualisering van het automatiseringssysteem PSS 4000, SafetyNet p, Pilz Motion Control (PMC) en PNOZmulti
  • Uitgebreide toepassingsmogelijkheden door veel displayformaten en uitrustingsvarianten
  • Beproefd diagnose- en visualiseringsconcept met de software PASvisu en PVIS
  • "Made in Germany" – ontworpen, ontwikkeld, gebouwd, geproduceerd
  • Optimale performance en thermisch stabiel dankzij moderne low-power RISC-processors
  • Ongevoelig voor trillingen, stof en spatwater (voorzijde: IP65)
  • Snelle gegevensoverdracht door Ethernet-interface
  • Design, ontwikkeling en productie - made in Germany
De voordelen van de PMI-bedienterminals in één oogopslag

Ons productaanbod: bedienterminals

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be