België | nederlands

Bedieningsapparatuur en signaleringsapparatuur

Veiligheid rondom

Bedieningsapparatuur en signaleringsapparatuur

De keuze van de juiste bedienings- en signaleringsapparatuur is cruciaal voor de veiligheid van mens en machine. Pilz bedienings- en signaleringsapparatuur kunnen daarom overal ingezet worden waar gevaarlijke situaties voor uw medewerkers kunnen ontstaan. Dat kan bij de ingebruikneming van uw installatie, tijdens regelmatig bedrijf, bij onderhoud of bij service zijn.

Bij ons krijgt u noodstopknoppen, mutinglampen, draagbare bedieningsapparaten, toestemmingsknoppen en bedrijfsmoduskeuzeschakelaars. Onze producten maken korte reactietijden mogelijk en zijn zodoende een veilig component voor uw toepassing!

Voordelen van bedienings- en signaleringsapparatuur

  • Veiligheid voor mens en machine tijdens de werkzaamheden
  • betrouwbare, optimaal op elkaar afgestemde producten van hoge kwaliteit
  • integreerbaar met de gehele besturingstechniek van Pilz
  • voldoen aan alle relevante normen en goedkeuringen
  • kostenbesparing door snelle en eenvoudige montage
  • lange levensduur door functioneel, robuust ontwerp
  • Toepassingsgebied: EN/IEC 60947-5-1 en EN/IEC 60947-5-5
Voordelen van bedienings- en signaleringsapparatuur

Met ons zijn uw medewerkers altijd aan de veilige kant

De bedienings- en signaleringsapparatuur van Pilz is overal inzetbaar waar gevaarlijke situaties voor uw medewerkers kunnen ontstaan. Dat kan bij de ingebruikneming van uw installatie, tijdens regelmatig bedrijf, bij onderhoud of bij service zijn.

Met ons zijn uw medewerkers altijd aan de veilige kant

Industrieel gebruik

Ons productaanbod: Bedienings- en signaleringsapparatuur

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be