België | nederlands

Modulair heksysteem

De deur. Het systeem. De veiligheid.

Modulair heksysteem

Zoekt u een persoonlijke hekoplossing optimaal afgestemd op uw toepassing? Ons modulaire deurbeveiligingssysteem maakt het mogelijk om losse componenten flexibel te combineren om zo aan uw eisen te voldoen.

Profiteer van een economische serieschakeling, een snelle diagnose, extra bedieningselementen en knoppen en van een optionele noodontgrendeling.

De kern van de oplossing: de juiste heksensor/hekschakelaar

Heksensor PSENslock

Heksensor PSENslock

Met de contactloze heksensor PSENslock krijgt u een veilige hekbewaking met een contactloos werkende vasthoudmagneet (500 of 1000 N) in slechts één apparaat. Met deze combinatie van veilige positiebewaking en procesvergrendeling is PSENslock universeel inzetbaar – tot en met de hoogste veiligheidscategorie – en ook geschikt voor de serieschakeling.

Meer informatie over PSENslock

Heksensor PSENmlock

Heksensor PSENmlock

De veilige heksensor PSENmlock biedt met een sluitkracht van 7500 N een veilige vergrendeling en veilige sluiting in slechts één product. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door de tweekanaals aansturing van de sluiting. Daardoor is de schakelaar met name geschikt voor machines met een gevaarlijke naloop waarbij een veilige sluiting tot PL d of PL e noodzakelijk is.

Meer informatie over PSENmlock

Serieschakeling Safety Device Diagnostics

Diagnose en serieschakeling met Safety Device Diagnostics

In combinatie met Safety Device Diagnostics (SDD) kunnen afzonderlijke schakelaars of deuren gericht worden aangestuurd – zonder een dure afzonderlijke bedrading in de schakelkast. SDD maakt bovendien een eenvoudige en uitgebreide diagnose van de veiligheidsschakelaars mogelijk en vermindert zo stilstandtijden.

Noodontgrendeling met PSENmlock

Maximale veiligheid dankzij optionele noodontgrendeling

Als optioneel toebehoren kunnen twee uitvoeringen van de noodontgrendeling met PSENmlock worden gecombineerd: de PSENml escape release is via een stang rechtstreeks met de basismodule verbonden, terwijl de PSENml escape release cordset via een trek-drukkabel op de PSENmlock wordt gemonteerd.

Toebehoren deurgreep

De juiste deurgreep voor de optimale beveiliging

Met de speciaal op het heksysteem PSENmlock afgestemde deurgrepen krijgt u een economische oplossing voor de beveiliging van hekken. Zwenk- of schuifdeur: wij bieden de juiste deurgreep. Bovendien is er veel montagetoebehoren beschikbaar.

De perfecte partner: eenvoudige bediening met de knoppenunit PITgatebox

Knoppenunit PITgatebox

De knoppenunit PITgatebox kan perfect met de beide heksensoren PSENslock en PSENmlock worden gecombineerd. Daardoor krijgt u extra bedieningselementen en knoppen: van noodstopknoppen en verlichte drukknoppen tot sleutelschakelaars. De PITgatebox is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en met zijn robuuste behuizing van gegoten zink uitstekend bestand tegen schokken, trillingen en botsingen. Zijn smalle behuizing maakt een ruimtebesparende installatie op gangbare aluminium profielsystemen mogelijk.

Meer informatie over de PITgatebox

Voordelen in één oogopslag

  • Individuele oplossing passend bij de toepassing
  • Uitgebreid, modulair portfolio
  • Talrijke combinatiemogelijkheden
  • Hoge kwaliteit dankzij certificering volgens gangbare veiligheidsnormen
  • Snelle integratie in uw installatie
  • Eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud
  • Veilige en economische totaaloplossing van één leverancier
  • Ideaal te gebruiken in combinatie met veilige besturingstechniek van Pilz

Branches:

Ons productaanbod: modulair heksysteem

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be