België | nederlands

Persen

Persen veiligheidstechnisch uitrusten, ombouwen en gebruiken

Persen

Betrouwbare veiligheidstechniek voor persen moet niet alleen flexibel en krachtig, maar ook economisch zijn. Wij ondersteunen u bij het veiligheidstechnisch uitrusten en ombouwen van uw persen en het waarborgen van een veilig bedrijf. Als ervaren partner in de omvormtechniek begeleidt Pilz u bij het nieuwe ontwerp, de retrofit en gedurende de complete levenscyclus van de machine om de veiligheid van de persen te waarborgen.

Veilige persen – met de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 bestaat uit modulaire veiligheidsbesturingen: u hebt de beschikking over twee basismodules en talloze uitbreidingsmodules voor verschillende toepassingsmogelijkheden. De kleine besturingen kunnen dankzij de vrij configureerbare softwaretool extra eenvoudig worden toegepast. Zowel de hardware als de benodigde softwarefuncties configureert u direct in de tool.

Voor de bewaking van mechanische persen hebben wij de tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT ontwikkeld. Deze dient voor de aansturing van persveiligheidskleppen, maar ook voor andere actuatoren die tweepolig geschakeld moeten worden. PNOZ m EF 8DI2DOT bezit twee veiligheidsuitgangen en acht digitale ingangen waarvoor u een filtertijd kunt configureren. Profiteer van korte cyclustijden van ong. 3 ms en snelle reactietijden van minder dan 8 ms. Uw persveiligheidsfuncties configureert u eenvoudig en snel met gecertificeerde persbouwstenen in de PNOZmulti Configurator

Een nieuwe pers of pers-retrofit: met een breedte van 22,5 mm past de nieuwe persmodule in elke schakelkast!

Meer informatie over de kleine besturingen PNOZmulti 2!

Veiligheidsoplossingen en -concepten voor alle soorten persen

Van de handmatig bediende individuele werkplek tot aan de volledig geautomatiseerde persstraat bieden wij oplossingen voor alle soorten persen. Voor speciale eisen in de perstechniek heeft Pilz elektronische nokkenschakelaars ontwikkeld, die in combinatie met het automatiseringssysteem PSS 4000 de productiviteit en persveiligheid verhogen. Speciaal voor afkantpersen bieden wij met het op camera's gebaseerde beveiligings- en meetsysteem PSENvip een uiterst productieve oplossing.

Retrofit – productiviteit van oudere persen verlengen

Dankzij gefundeerd geplande en gerealiseerde pers-retrofits kunnen onze experts ook oudere persmodellen uitrusten met de meest recente elektro-, besturings- en veiligheidstechniek. Excenter- en hydraulische persen worden bijvoorbeeld dankzij een solide basis en robuuste mechaniek gekenmerkt door een lange levensduur. Na de retrofit voldoen ze voor nog eens 10 tot 20 jaar aan de eisen van persveiligheid, productiviteit en kwaliteit.

Uw voordelen voor de persveiligheid

Onze oplossing voor de persveiligheid

  • Veiligheid voor mens en machine bij een gelijktijdig hoge beschikbaarheid en flexibiliteit
  • Hogere productiviteit dankzij geoptimaliseerde werkprocessen en de meest recente besturings- en sensortechniek
  • Geringere stilstands- en uitvaltijden
  • Services gedurende de complete levenscyclus van de machine: van de risicobeoordeling en de CE-certificering tot aan speciale gebruikerstrainingen
  • Goedgekeurde veiligheidsconcepten volgens internationale normen.

Downloads

Lees in onze flyers meer over onze diensten voor persen en de metaalbewerking. Hierin komt u te weten wat wij op het gebied van de uitrusting, ombouw en het gebruik van persen aanbieden.

Hebt u verdere vragen? Neem contact met ons op!

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be