België | nederlands

Windenergie

Windturbines veilig en efficiënt automatiseren

Windturbines veilig en efficiënt automatiseren

Windturbines zijn continu in werking en daarbij aan de meest uiteenlopende weers- en milieu-invloeden blootgesteld. Daarbij moeten ze efficiënt werken en er moet een hoge beschikbaarheid zijn gegarandeerd. De bescherming van turbines tegen overbelasting is absoluut noodzakelijk voor geringe stilstandstijden.

Uw investering in de veiligheid van windturbines biedt niet alleen economische voordelen, maar garandeert ook de bescherming van het onderhoudspersoneel. Windturbines zijn daarbij onderworpen aan internationaal geldende normen en richtlijnen zoals de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de IEC 61400.

Veilige automatisering - een investering die de moeite waard is:

  • Realiseer schaalbare, veilige automatiseringsoplossingen voor nieuwe en bestaande windturbines
  • Neem bij de productie de normatieve eisen in acht
  • Bereik de hoogst mogelijke standaardisatie in de automatisering van on- en offshore turbines
  • Verlaag het ongevallenrisico tijdens de werking en bij onderhouds- en installatiewerkzaamheden

Gebruik een op uw windturbine afgestemde veiligheids- en automatiseringsoplossing. Wij helpen u bij het opstellen van uw individuele veiligheidsconcept.

Veilige automatisering voor windturbines: toerentalbewaking volgens de normen

Uw veiligheidspartner Pilz biedt u betrouwbare componenten en oplossingen die zich in de windenergiebranche hebben bewezen. Daarbij profiteert u van de eenvoudige integratie van onze veiligheidssystemen, van de mogelijkheden van diagnose en onderhoud op afstand en van robuuste productvarianten. Wij bieden u gecertificeerde oplossingen (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) voor wereldwijd gebruik die aan internationale voorschriften zoals de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de IEC 61400 alsmede aan de richtlijn van de Duitse Lloyd voldoen.

Vooral bij de toerentalbewaking volgens de normen bieden oplossingen van Pilz duidelijke voordelen. U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden voor het realiseren van de toerentalbewaking volgens de normen bij windturbines. Onze besturingssystemen zijn schaalbaar voor diverse sensorcombinaties en bereiken daardoor een veiligheidsniveau tot PL d en PL e.


Het volgende kan onder andere worden bewaakt:

  • alle veiligheidsrelevante turbinewaarden en toestanden
  • te hoog toerental van de rotor- en generatoras, asbreuk
  • rotorbladverstelling (pitch) en krui-installatie (azimut)
  • noodstopknop op de toren en in de gondel
  • turbinewaarden zoals temperatuur, druk, trillingen of elektrische grootheden ter bescherming van turbines

              

Pilz biedt schaalbare oplossingen voor elk turbineformaat. In onze actuele brochure Windturbines krijgt u verdere informatie over alle producten voor de veilige automatisering van windturbines.

Services voor windturbines

Onze oplossing voor uw windturbines:

Pilz beschikt over jarenlange advieservaring op het gebied van machineveiligheid - vertrouw op de expert. Wij ondersteunen u met services die speciaal op windturbines zijn afgestemd:

  • risicobeoordeling
  • veiligheidsconcept
  • validering
  • ondersteuning bij de CE-markering

Informatiemateriaal om te downloaden

Laat u verder informeren omtrent wind in ons downloadgebied met onze flyers over veiligheidsoplossingen voor windturbines.

Heeft u verdere vragen? Neem contact met ons op!

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be