Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
België | nederlands

Servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD

Servoversterkers - de converters die alles voor u regelen

Servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD

Maak gebruik van de moderne servoversterkers van Pilz als aandrijfregelaars voor de besturing van de meest uiteenlopende motortechnieken. U kunt van servomotoren tot asynchrone en lineaire motoren alle gangbare motoren hiermee bedienen. Dat geldt ook voor roterende positieve aandrijvingen, servolineaire motoren en toepassingen met speciale motoren.

Overtuigende voordelen van de servoversterkers

  • alle op de markt gangbare feedbacksystemen kunnen direct worden aangesloten voor het bedienen van de meest uiteenlopende motortechnologieën
  • dankzij moderne servotechniek flexibel op formaatveranderingen reageren en hogere aantallen slagen bereiken
  • hogere beschikbaarheid van uw machine door geavanceerde beveiligingsfuncties (vermijden van stilstandtijden)
  • maximale veiligheid in combinatie met de veiligheidskaart tot PL e onafhankelijk van de feedback (PMCprotego D)
  • optimale energiebalans dankzij tussencircuitkoppeling met intelligente ballastschakeling, heeft geen externe ballastschakelingen nodig
  • Individueel advies en begeleiding voor de aansluiting van de aandrijving tot de inbedrijfstelling
Overtuigende voordelen van de servoversterkers

Kenmerken van de servoversterkers

Kenmerken van de servoversterkers
  • open hardware- en software-architectuur
  • snel en eenvoudig inwerken, overzichtelijke projectdocumentatie dankzij comfortabele, overzichtelijke bedienersoftware
  • groot spanningsbereik van 230 tot 480 V (+/- 10 %)
  • veelzijdige interfaces van de servoversterker
  • uitgebreide mogelijkheden voor aansturing en opvragen van statusinformatie vergemakkelijken de integratie in het machineconcept
  • nauwkeurig positioneren en hoogdynamisch regelen door resolver of sinus-cosinus encoder met hoge resolutie
  • snelle ingebruikneming en diagnose door servoversterker

Servoversterkers voor elke toepassing

Gebruik servoversterkers om uw motor van stroom te voorzien en hem daarmee aan te drijven. Maar dit apparaat heeft nog veel meer te bieden:

  • positioneren (vanuit de bus of via ingangen gestuurd)
  • controleren van verschillende bewegingsopdrachten
  • toerentalregeling
  • draaimomentregeling
  • elektrische overbrengingsfunctie

De beschikbare interfaces creëren openheid om met vele bedieningsapparaten te kunnen communiceren. Bovendien zijn de functies van de servoversterkers compatibel met vrijwel elke motor en elk feedbacksysteem en beschikt daarbij over uitstekende regeleigenschappen

  • werktuigmachines
  • verpakkingsmachines
  • drukpersen
  • papierproductie
  • afvullen
  • handling/robottechniek
  • werktuigmachines
  • pick & place
  • proefbanken
  • halfgeleiderindustrie
  • speciale toepassingen voor servoversterkers (zoals omsnoering of lastangen)
Servoversterkers voor elke toepassing

Branches

Ons portfolio: Servoversterkers

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 7575
E-mail: techsupport@pilz.be