België | nederlands

Motion Control – weten wat u beweegt

Besturingssystemen die uw toepassing vooruit brengen

Motion Control – weten wat u beweegt

Bent u op zoek naar een flexibele oplossing voor uw automatiseringstaak? Dan zit u goed met Motion Control-besturingssystemen van Pilz! Voor de synchronisatie van meerdere assen, eenassige oplossingen of veilige aandrijfoplossingen: wij hebben de juiste Motion Control-oplossing voor uw toepassing.

Met behulp van onze oplossingen maakt u uw complete gebruikersprogramma volgens IEC 61131-3 in één project: van de standaard PLC-functionaliteit tot Motion Control- en CNC-functies. Daardoor kunt u de meest uiteenlopende, complexe taken eenvoudig en snel uitvoeren.

Flexibel inzetbaar, snel in bedrijf te stellen

Profiteer van de korte inbedrijfstellingstijd – dankzij programmering met soft-PLC volgens IEC 61131. Bovendien ondersteunt PMCprimo master en slave alsmede veel communicatie-interfaces zoals Modbus TCP, CAN of Profibus DP-S. Gebruik het Motion Control-besturingssysteem flexibel voor allerlei toepassingen!

 

Nieuw: Motion Control-besturingssystemen PMCprimo met EtherCAT Master en versie 3.5 van de PLC

Het Motion Control-besturingssysteem PMCprimo MC (stand-alone) en de Motion Control-kaart PMCprimo C (gebaseerd op aandrijving) maken vanaf nu een nog hogere performance en dus een nog hogere productiviteit en proceskwaliteit mogelijk.

Zo profiteert u van de upgrade naar versie 3.5

Door de upgrade naar versie 3.5 van de PLC beschikt u nu over alle voordelen van een objectgeoriënteerde programmering. Verder kunt u nu dankzij de geïntegreerde realtime-task (verwerkingstijd: 1 ms) high-performance toepassingen, bijvoorbeeld baaninterpolaties, uitvoeren. De meer overzichtelijke interfacestructuur biedt veel meer mogelijkheden in de online modus en maakt daardoor de inbedrijfstelling van installaties eenvoudiger.

Nu met realtime-Ethernet

PMCprimo beschikt nu over het realtime-Ethernet EtherCAT Master. Bovendien ondersteunt PMCprimo nog steeds de klassieke master- en slave-communicatie-interfaces alsmede I/O-interfaces.

Motion Control-besturingssystemen PMCprimo

Nieuw: bedienterminals PMI 6 primo met PLC-, motion- en CNC-functionaliteit

PMI 607 primo

De nieuwe besturingssystemen PMI 6 primo beschikken over een PLC-, motion- en CNC-functionaliteit. In uw installatie voeren ze de automatisering inclusief bewegingsmanagement uit. U kunt tot wel 32 assen als een elektronische koningsas flexibel met elkaar verbinden. Naast simpele CNC-taken kunnen ook de functies "Vliegende zaag", "Dwarssnijder" of "Nokkenschijffuncties" eenvoudig met de besturingssystemen worden uitgevoerd.

De touchscreens van de PMI 6 primo zijn verkrijgbaar in de formaten 7, 12 of 15 inch. Door de krachtige processor en het krachtige geheugen krijgt u een sterk platform voor uw automatiseringstaken.

Hoge performance en flexibiliteit met PMCprimo

  • Altijd uitbreidbaar dankzij modulair concept in combinatie met de servoversterkers PMCprotego D
  • Open voor integratie in bestaande besturingsarchitectuur door verschillende communicatie-interfaces
  • Snelle ingebruikneming en eenvoudige service door geïntegreerde programmering volgens IEC 61131-3
  • Veelzijdig inzetbaar (van eenvoudige tot complexe toepassingen)
  • Hogere productiekwaliteit en hoge cyclusaantallen dankzij meer performance
  • Veel opslagruimte maakt complexere toepassingen mogelijk
  • Compacte oplossing, aangezien PMCprimo PLC- en motion-functionaliteit omvat
Hoge performance en flexibiliteit met PMCprimo

Branches

Ons productaanbod: Motion Control-besturingssystemen

Contactpersoon

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be