België | nederlands

Aandrijftechniek van Pilz – veilig, open, productief

Sneller bij het doel met een veilige aandrijftechniek

Aandrijftechniek

Met de servo-aandrijftechniek van Pilz beschikt u over veilige en energie-efficiënte oplossingen voor de automatisering van uw machine: van bedienen en besturen tot bewegen van zeer dynamische aandrijvingen. Dankzij het open, modulair aandrijfconcept kunnen afzonderlijke componenten maar ook complete systemen eenvoudig worden geïntegreerd in uw bestaande systeemomgeving. Of het nu een nieuwe installatie of een retrofit van uw machine betreft.

Bespaar tijd met de complete aandrijfoplossingen van Pilz! De portfolio strekt zich uit van de visualisatie tot de servomotoren, inclusief de overbrenging. Onze kerncompetentie is het bereik van de "Safe Motion". Hier zijn vele oplossingen voor de verhoging van de beschikbaarheid van de machine tot het hoogste veiligheidsniveau PL e beschikbaar.

Blijf met alle vragen over de aandrijving aan de veilige kant! Wij geven u graag persoonlijk advies: te beginnen bij de uitleg over de aandrijving tot de ingebruikneming. Daarbij ondersteunen wij u met integrale concepten voor een Safe Motion, machinebediening en energiebesparing. Spreek ons aan!

Voordelen van de Pilz aandrijftechniek

  • hoogste veiligheidsniveau tot PL e volgens EN ISO 13849-1:
  • grote flexibiliteit door verschillende veldbus-, feedbacksystemen en functionaliteiten
  • snelle ingebruikneming en eenvoudige service door geïntegreerde programmering volgens IEC 61131-3
  • grote energiebesparing dankzij efficiënte servotechniek
  • Minimale kosten door Safe Motion-concept, individueel bedieningsconcept van de machine en energieadvies

Branches

Ons productaanbod: Motion Control-besturingssystemen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be