België | nederlands

PLC-besturingen en I/O-systemen

Twee oplossingen voor automatisering en veiligheid

Naast de beproefde PSSuniversal-technologie met besturings- en I/O-kopmodulen en de bijbehorende I/O-modulen is het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal. Verbeteringen bij de mechanica, bediening en diagnose laten zien dat de weg naar een nieuwe universele generatie is ingezet.

PLC-besturingen en I/O-systemen

PSSuniversal - beproefde techniek wereldwijd in gebruik

Besturingen in het automatiseringssysteem PSS 4000

U kunt de PLC-besturing PSSuniversal PLC bijvoorbeeld als stand-alone-besturing of gekoppeld gebruiken. In combinatie met onze I/O-modulen handelt ze uw vereiste functies af.

Communicatiemodulen voor decentrale I/O-systemen

Het decentrale I/O-systeem PSSuniversal is de oplossing voor uw periferie-uitbreiding. Als remote I/O wordt het aan de hogere besturing gekoppeld.

In-/uitgangsmodulen voor besturingen en communicatiemodulen

Met onze I/O-modulen past u uw besturingen en I/O-systemen individueel aan uw wensen aan. Let op: wij halen de besturingssystemen PSScompact en PSSmodular geleidelijk uit ons assortiment. Het flexibele en krachtige alternatief: de besturing PSSuniversal van het automatiseringssysteem PSS 4000. Wij begeleiden u graag bij de overstap!

 

PSSuniversal 2 - de volgende generatie

PSSuniversal 2 communicatiemodulen

Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is de open oplossing voor uw periferie-uitbreiding. Het kan via gangbare industriële communicatieprotocollen in uw bestaande besturingsarchitectuur worden geïntegreerd.

PSSuniversal 2 elektronicamodulen

Onze elektronicamodulen maken een individuele aanpassing aan uw bestaande systeem mogelijk - eenvoudig, flexibel en granulair.

Onderscheiding voor PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 - de volgende generatie
iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 heeft de iF DESIGN AWARD van dit jaar gewonnen en behoort daarmee tot de dragers van dit wereldwijd gerenommeerde designlabel. PSSuniversal 2 werd onderscheiden in de discipline "Product", categorie "Industry". De iF DESIGN AWARD wordt eenmaal per jaar uitgereikt door Duitslands oudste onafhankelijke designinstituut, iF International Forum Design GmbH uit Hannover.

PSSuniversal 2 wist de onafhankelijke, internationale 58-koppige jury van experts te overtuigen als modulair automatiseringssysteem met zijn gebruiksvriendelijke, driedelige systeemopbouw. Het aantal mededingers was groot: de juryleden moesten het felbegeerde kwaliteitskeurmerk aan een van de 5.575 inzendingen uit 59 landen toekennen.

Modulair en flexibel voor elke toepassing - uw voordelen

  • Verwerking van veiligheids- en automatiseringsfuncties
  • Modulaire systeemopbouw voor maximale flexibiliteit
  • Geschikt voor allerlei toepassingen
  • Groot aanbod van modulen precies voor uw behoeften
  • Voldoen aan de internationale normen voor machineveiligheid
  • Eenvoudige bediening door eenvoudig te begrijpen software
Modulair en flexibel voor elke toepassing

Technische kenmerken

Technische kenmerken van de PLC-besturingen en I/O-systemen
  • Snelle montage, snel vervangen van modulen (ook tijdens de werking)
  • Digitale en analoge verwerking
  • Realtime-Ethernet SafetyNET p
  • Open systeem
  • Gangbare industriële communicatieprotocollen
  • Temperatuurbestendige modulen

Modulaire systeemopbouw - geschikt voor iedere eis

Dankzij de modulaire opbouw en de grote verscheidenheid aan in- en uitgangsmodulen kunnen onze besturingssystemen aan elke eis worden aangepast. De decentrale I/O-systemen PSSuniversal worden als remote I/O voor het veldniveau gebruikt. Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 biedt nu in de volgende generatie een open oplossing voor uw periferie-uitbreiding.

In het automatiseringssysteem PSS 4000 zijn programmeerbare en configureerbare besturingen voor veiligheid en automatisering beschikbaar. Er zijn speciale oplossingen voor bijvoorbeeld de spoorwegbranche of toepassingen die een groter temperatuurbereik vereisen. Alle apparaten voldoen aan de internationale normen en kunnen zodoende probleemloos voor talloze toepassingen en in talloze branches worden ingezet.

Modulaire systeemopbouw - geschikt voor iedere eis

Branche-oplossingen - wereldwijd

Ons portfolio: PLC-besturingen en I/O-systemen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be