België | nederlands

Decentrale veldapparatuur

Decentrale modulen PSS67, PDP67 en PDP20

Decentrale veldapparatuur

Met de modulen van Pilz bereikt u een hoge mate van decentralisatie. Er staan apparaten met beschermingsgraad IP20 (PDP20) en IP67 (PSS67, PDP67) voor decentrale toepassingen direct in het veld tot uw beschikking.

De modulen met beschermingsgraad IP67 zijn bestand tegen vuil en water. Er zijn hier ingangsmodulen met SafetyNET p voor de integratie in het automatiseringssysteem PSS 4000 en ingangsmodulen voor de aansluiting op PNOZmulti beschikbaar. Met de PDP20-interfacemodulen biedt Pilz interfacemodulen voor korte signaalwegen decentraal in het veld.

Individuele aanpassing aan uw toepassing - voordelen van veldapparatuur

  • geringere kosten voor planning en constructie dankzij eenvoudige installatie
  • eenvoudig realiseren van een modulair machineconcept
  • Besparing van ruimte in de schakelkast
  • integreert in vuil- en waterbestendige behuizingen
  • te gebruiken bij hoge hygiëne-eisen
Individuele aanpassing aan uw toepassing

Eenvoudig decentraliseren - Kenmerken van veldapparatuur

eenvoudig decentraliseren
  • Slechts een kabel voor communicatie en voeding (plug-and-play met M12-connector)
  • eenvoudige diagnose door point-to-point verbinding tussen de modulen
  • Diagnose van de individuele sensoren op de modules
  • Aansluitmogelijkheden op verschillende verwerkingseenheden
  • Veelsoortige automatiseringsarchitecturen mogelijk
  • Beschermingsgraad IP20 = bescherming tegen binnendringing van vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm, geen bescherming tegen water
  • Beschermingsgraad IP67 = stofdicht, bescherming tegen tijdelijk onderdompelen

Branches

Ons portfolio: decentrale veldapparatuur

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 7575
E-mail: techsupport@pilz.be