België | nederlands

PLC-besturingen en I/O-systemen

Oplossingen voor automatisering en veiligheid

PLC-besturingen en I/O-systemen

Besturingen in het automatiseringssysteem PSS 4000

De PLC-besturing PSSuniversal PLC kunt u bijvoorbeeld als stand- alone besturing of gekoppeld inzetten. In combinatie met onze I/O-modulen werkt u uw vereiste functies af.

Communicatiemodulen voor decentrale I/O-systemen

De decentrale I/O-systemen PSSuniversal zijn de oplossing voor uw op maat gemaakte periferie-uitbreiding. Via gangbare industriële communicatieprotocollen kunt u de remote I/O's op hogere besturingen aansluiten.

In-/uitgangsmodulen voor besturingen en communicatiemodulen

Met onze I/O-modulen past u uw besturingen en I/O-systemen individueel aan uw wensen aan. Gelieve op het volgende te letten: We nemen de besturingssystemen PSScompact und PSSmodular geleidelijk uit ons programma. Het flexibele en krachtige alternatief: de besturing PSSuniversal van het automatiseringssysteem PSS 4000. Wij begeleiden u graag bij de overstap!

Modulair en flexibel voor elke toepassing - uw voordelen

  • Verwerking van veiligheids- en automatiseringsfuncties
  • modulaire systeemopbouw voor maximale flexibiliteit
  • operationeel voor vele toepassingen
  • Omvangrijke moduleselectie precies voor uw behoeften
  • overeenkomstig de internationale normen voor machineveiligheid
  • eenvoudige bediening door eenvoudig te begrijpen software
Modulair en flexibel voor elke toepassing

Technische kenmerken

Technische kenmerken
  • snelle montage, snelle verwisseling van modulen (ook tijdens de werking)
  • Digitale en analoge verwerking
  • Real time-ethernet SafetyNET p
  • open systeem:
  • gangbare industriële communicatieprotocollen
  • Temperatuurbestendige modules

Modulaire systeemopbouw - passend voor iedere eis

Dankzij de modulaire opbouw en een grote verscheidenheid aan input- en outputmodulen, kunnen onze besturingssystemen aan elke wens aangepast worden. De decentrale I/O-systemen PSSuniversal worden als remote I/O in het veld gebruikt en wordt onder andere gebruikt in de verpakkingstechniek.

In het automatiseringssysteem PSS 4000 zijn programmeerbare en configureerbare besturingen voor veiligheid en automatisering beschikbaar. Er bestaan bijvoorbeeld speciale oplossingen voor de spoorwegen of toepassingen die een groter temperatuurbereik vereisen. Alle apparaten zijn overeenkomstig de internationale normen en kunnen zodoende probleemloos in vele toepassingen en branches ingezet worden.

Modulaire systeemopbouw - passend voor iedere eis

Branche-oplossingen - wereldwijd

Ons portfolio: PLC-besturingen en I/O-systemen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 7575
E-mail: techsupport@pilz.be