België | nederlands

Decentrale veldapparatuur

Decentrale module PDP67 en PDP20

Decentrale veldapparatuur

Met de modulen van Pilz bereikt u een hoge graad aan decentralisatie. Er zijn apparaten met een beschermingsgraad IP20 (PDP20) en IP67 (PDP67) voor decentrale toepassingen direct in het veld verkrijgbaar.

De PDP67 modulen zijn vuil- en waterbestendig. Met de PDP20-interfacemodulen biedt Pilz communicatiemodulen voor korte signaaloverdrachten decentraal in het veld.

Individuele aanpassing aan uw toepassing - voordelen van veldapparatuur

  • geringere kosten voor planning en constructie dankzij eenvoudige installatie
  • eenvoudig realiseren van een modulair machineconcept
  • Besparing van ruimte in de schakelkast
  • integreert in vuil- en waterbestendige behuizingen
  • te gebruiken bij hoge hygiëne-eisen
Individuele aanpassing aan uw toepassing

Eenvoudig decentraliseren - Kenmerken van veldapparatuur

eenvoudig decentraliseren
  • Slechts een kabel voor communicatie en voeding (plug-and-play met M12-connector)
  • eenvoudige diagnose door point-to-point verbinding tussen de modulen
  • Diagnose van de individuele sensoren op de modules
  • Aansluitmogelijkheden op verschillende verwerkingseenheden
  • Veelsoortige automatiseringsarchitecturen mogelijk
  • Beschermingsgraad IP20 = bescherming tegen binnendringing van vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm, geen bescherming tegen water
  • Beschermingsgraad IP67 = stofdicht, bescherming tegen tijdelijk onderdompelen

Branches

Ons portfolio: Decentrale veldapparatuur

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 7575
E-mail: techsupport@pilz.be