België | nederlands

Visualisering voor het automatiseringssysteem PSS 4000

Het oog van het automatiseringssysteem PSS 4000

Visualisering voor het automatiseringssysteem PSS 4000

Met de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu hebt u altijd zicht op het automatiseringssysteem PSS 4000: zowel ter plaatse als via toegang op afstand. PASvisu informeert u voortdurend over het actuele proces van uw machines en installaties! Machinestilstandtijden en langdurige foutopsporing behoren zodoende tot het verleden.

Behalve de systeemdiagnose, die door de hardware van het automatiseringssysteem zelf wordt uitgevoerd, kan PASvisu ook de in PAS4000 ontworpen procesdiagnose weergeven. PASvisu geeft deze diagnose op een PMI, een pc of op een smartphone en tablet weer. Zo visualiseert u uw machines en installaties eenvoudig en intuïtief!

Het bijzondere voordeel:

PASvisu is optimaal afgestemd op het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz. De besturingssoftware PAS4000 kan eenvoudig aan de visualiseringssoftware PASvisu worden gekoppeld. Zo ontstaat een perfecte symbiose van besturing en visualisering – voor alle fasen van de levenscyclus van een machine.

Volledig zicht op het automatiseringssysteem PSS 4000

  • Visualisering van alle proceswaarden van het automatiseringsproject
  • Toekomstbestendig en platformonafhankelijk
  • Gemeenschappelijke gegevensbasis PAS4000 en PASvisu
  • Kortere projecttijden door koppeling tussen PAS4000 en PASvisu
  • Snellere engineering, omdat het handmatig invoeren en toewijzen van variabelen komt te vervallen
Volledig zicht op het automatiseringssysteem PSS 4000

Visualisering als onderdeel van het automatiseringssysteem PSS 4000

Visualisering als onderdeel van het automatiseringssysteem PSS 4000

U kunt de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu direct aan het besturingsproject uit de software PAS4000 koppelen. Hierdoor krijgt u automatisch volledige toegang tot alle in het project aangemaakte procesvariabelen en tot de complete naamruimte van het automatiseringssysteem. Op deze manier roept u informatie zoals de checksum van het project of de firmwareversie van de besturing PSSuniversal PLC op. Zo profiteert u van kortere projectlooptijden en snellere engineering.

PASvisu geeft de in de besturing ontworpen bouwstenen gegroepeerd als voorgedefinieerde tegels weer. Alle in het besturingsproject gebruikte softwarebouwstenen zijn automatisch in PASvisu beschikbaar en kunnen direct voor de grafische bouwsteendiagnose worden gebruikt. Alle relevante variabelen zijn al aan deze Pilz-hardwaretegels gekoppeld. De diagnoselijst (alarmen en oplossingen) en de geschiedenis kunnen eveneens worden weergegeven. Bovendien is er een tegel met de LED-status van de PSS 4000-hardware beschikbaar.

In alle branches inzetbaar

Ons productaanbod: visualiseringssoftware voor PSS 4000

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be