België | nederlands

Hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000

Oplossingen voor veiligheid en automatisering

Hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000

Het automatiseringssysteem PSS 4000 biedt verschillende oplossingen voor veiligheid en automatisering: besturingen in verschillende prestatieklassen, I/O-apparaten, talrijke I/O-modulen, netwerkcomponenten en encoders. Kies de voor u geschikte besturing en breid deze met de gewenste I/O-modulen en andere componenten uit tot innovatieve besturingssystemen. De netwerkvorming en communicatie vinden plaats via het realtime-Ethernet SafetyNet p.

Met de systeemcomponenten PSSnet maakt u uw netwerktopologie voor Ethernet-gebaseerde communicatiesystemen zoals SafetyNET p. Voor de communicatie van onze besturingen met externe besturingen gebruikt u onze gateways als protocolomzetter. Hiermee kan het automatiseringssysteem PSS 4000 in bestaande CANopen- of EtherCAT-architecturen worden geïntegreerd.

U gebruikt de encoders PSENenco, samen met de PLC-besturingen PSSuniversal PLC, voor het bepalen van de positie en de snelheid. Hierbij gaat het om absolute opnemers die diversitaire, absolute positiewaarden leveren.

Nieuw: I/O-module PSS67 met IP67-bescherming voor de schakelkastloze installatie!

Door de volledig ingekapselde module-elektronica zijn de modulen met de beschermingsgraad IP67 uitstekend bestand tegen stof en spatwater en garanderen ze ook bij temperaturen van -30 °C tot +60 °C volledige functionaliteit. Ze kunnen direct op de machine worden gemonteerd en hebben maar weinig ruimte nodig, zodat er veel minder bekabelingswerk is dan bij schakelkastgebaseerde systemen. Hierdoor zijn de I/O-modulen PSS67 de ideale oplossing voor een installatie buiten de schakelkast in ruwe industriële omgevingen.

I/O-module PSS67

Hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000

  • Oplossingen voor veiligheid en automatisering
  • Flexibiliteit – dankzij modulaire systeemopbouw
  • Veilige communicatie via realtime-Ethernet SafetyNET p
  • Verschillende hardwareklassen voor elke toepassing
  • Integreerbaar in bestaande architecturen met PSSnet
  • Bepalen van positie en snelheid met PSENenco
Hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000

Besturingssysteem voor spoorwegtechniek en een hoogwaardig klimaat

Ons productaanbod: hardware automatiseringssysteem PSS 4000

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be