België | nederlands

In de aandrijving geïntegreerde veiligheid met PMCprotego DS

In de aandrijving geïntegreerde veiligheid met PMCprotego DS

Met Safe Motion worden veiligheidsfuncties via de veiligheidskaart PMCprotego S eenvoudig in de servoversterker geplaatst en bieden zo een in de aandrijving geïntegreerde oplossing voor de bewaking van bewegingen. De functie STO "Veilig uitgeschakelde koppel" is al in de basisuitrusting van de servoversterker PMCprotego D opgenomen. Hierdoor beschikt u over een flexibele en schaalbare veiligheidsoplossing. U bepaalt individueel hoeveel veiligheidsfuncties uw toepassing nodig heeft.

In tegenstelling tot externe oplossingen kan PMCprotego DS naast de beschikbare encodersignalen ook interne systeemtypen zoals klemspanning , EMK (elektromotorische kracht) of motorstromen voor een veilige registratie van bewegingen gebruiken. Behalve de geringere bedradingskosten biedt een geïntegreerde oplossing ook het voordeel van kortere reactietijden op fouten.

Zo is voor het instellen van de machine de functie Veilig gereduceerde snelheid (SLS) beschikbaar. De omzetter bewaakt intern de snelheid en reageert bij storingen aanzienlijk dynamischer dan mogelijk zou zijn bij een externe bewakingsschakeling met een uitschakeling van de aandrijving.

Uw voordelen met PMCprotego DS

  • Zeer dynamische, korte reactietijden
  • Kortere ombouwtijden en snelle inbedrijfstelling
  • Veiligheid onafhankelijk van het opnemersysteem
  • Eenvoudig te bedienen softwaretool
  • Eenvoudig apparaten verwisselen dankzij de SD-geheugenkaart (standaard- en veiligheidsconfiguratie)
  • Geïntegreerde diagnose PVIS
  • Minder bedradingskosten
  • Meer functionaliteit en meer comfort, omdat interne systeemtypen worden gebruikt
  • Hoogste veiligheidslevel PL e vereist enkel standaard-feedbacksysteem

Kenmerken van de Safe Motion-oplossing

Voorbeeldtoepassingen met PMCprotego DS

  • Bewerkingscentra, machinebouw
  • Procesbewaking/-observatie
  • Automatische transportsystemen, bijv. bij hoge opslagruimten
  • Pick & Place door robots in de verpakkingsindustrie
  • Podiumbouw
  • Palletiseren
Voorbeeldtoepassingen met PMCprotego DS
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be