De veilige Motion Monitoring-modules voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 zorgen voor een veilige bewaking van uw aandrijvingen. Samen met een basismodule PNOZ m B0 of PNOZ m B1 bewaken de uitbreidingsmodules een of twee assen. De veilige Motion Monitoring-modules voor PNOZmulti 2 configureert u eenvoudig met de softwaretool PNOZmulti Configurator. In deze tool configureert u ook een zelfstandig moduleprogramma (mIQ), dat vervolgens direct op de Motion Monitoring-module wordt uitgevoerd. Dit heeft enorme voordelen voor u als gebruiker: Het is mogelijk meerdere bewakingsgebieden zoals snelheid of toerental verfijnd te configureren, die vervolgens lokaal op de uitbreidingsmodule worden uitgevoerd. Voor u als gebruiker betekent dit een hogere flexibiliteit. Bovendien beschikt u over comfortabele diagnosemogelijkheden en een hoge diversiteit aan veldbus- en communicatiemogelijkheden.
Via een voor de industrie geschikte interface, die wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge duurzaamheid, kunnen alle gangbare incrementele encoders door middel van aandrijfspecifieke verbindingskabels worden aangesloten.