België | nederlands

Veilig bewaken met PSS 4000

Veilige bewegingsbewaking in het automatiseringssysteem PSS 4000

Automatiseringssysteem PSS4000

Bij het automatiseringssysteem PSS 4000 is de veilige bewakingsfunctie compleet in de gebruikerssoftware geïntegreerd. Hierbij zijn twee verschillende meetprincipes mogelijk en zodoende kunnen verschillende functies worden gerealiseerd.

U bewaakt bijvoorbeeld maximaal 8 assen per besturing (PSSuniversal PLC of PSSuniversal multi) tot PL e met een compacte module en bijbehorende softwarebouwstenen – en dat met slechts één encoder.

Bovendien kunt u in het automatiseringssysteem PSS 4000 een veilige positiebewaking uitvoeren. Hiervoor staan tellermodulen met softwarebouwstenen tot uw beschikking. Zo bewaakt u – in combinatie met twee (niet-veilige) encoders een veilige positie van uw aandrijvingen.

Voordelen – Veilige bewegingsbewaking met één encoder

  • Veilige bewaking van maximaal 8 assen per besturing tot PL d
  • I/O-module combineerbaar met de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi
  • Kortere reactietijden, hogere productiviteit
  • Minimalisering van fouten en snelle projectrealisatie door het eenvoudig instellen van de toerentalfuncties in de software
  • Snelle ingebruikneming, snel onderhoud en snelle service dankzij eenvoudige diagnose van de ingestelde grenswaarden en parameters via de tool
  • Gebruik van aanwezige encoders
  • Realisatie van veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2 (tot PL d met slechts één sin/cos-encoder, tot PL e met een veilige encoder, tot PL e middels een combinatie van encoder en initiator, met extra bewaking van de aandrijving)
Veilige bewegingsbewaking met één encoder

Voordelen – Veilige positiebewaking met twee encoders

  • Veilige evaluatie van snelheid, positie en stilstand met standaard encoders
  • Verschuiving van de veilige bewakingsfunctie naar de gebruikerssoftware
  • Grotere flexibiliteit dankzij dynamische bewaking van de grenswaarde in het gebruikersprogramma
  • TÜV-gekeurd
  • Dankzij gestandaardiseerde interfaces kan de oplossing universeel worden toegepast en uitgebreid
Veilige positiebewaking met twee encoders

Kenmerken – Veilige bewegingsbewaking met één encoder

Veilige bewegingsbewaking met één encoder
  • SSR – Safe speed range = Veilig snelheidsbereik
  • SSM – Safe speed monitor = Veilige snelheidsbewaking
  • SDI – Safe direction = Veilige bewegingsrichting
  • SOS – Safe operating stop = Veilige bedrijfsstop

Kenmerken – Veilige positiebewaking met twee encoders

Veilige positiebewaking met twee encoders
  • SLP – Safe limited position = Veilig beperkte positie
  • SP – Safe position = Veilige positiebewaking

Branche-toepassingen

Ons productaanbod: Automatiseringssysteem PSS4000

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be